Automatisierungssystem
CPX-E

Teilenummer: 5237644


 
 
 

Allgemeine Einsatzbedingungen
Datenblatt

 

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt
Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.
 
 
 
Merkmal Wert
Rastermaß 18,9 mm
Befestigungsart mit Hutschiene
Interne Zykluszeit < 1 ms
Max. Adressvolumen Eingänge 64 Byte
Max. Adressvolumen Ausgänge 64 Byte
Diagnose per Bus
per LED
modulspezifisch
Max. Anzahl Module 10
Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren 24 V
Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren ± 25 %
Elektrische Ansteuerung Feldbus
integrierte Steuerung
Max. Stromversorgung 8 A
Netzausfallüberbrückung 10 ms
Verpolungsschutz ja
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur -20 ... 70 °C
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur -5 ... 50 °C
Hinweis zur Umgebungstemperatur -5 - 60 °C bei vertikalem Einbau
Zulassung RCM Mark
Schwingfestigkeit Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Relative Luftfeuchtigkeit 95 %
nicht kondensierend
Werkstoff Gehäuse PA
Werkstoffhinweis LABS-haltige Stoffe enthalten
RoHS konform