| |
Ergebnisse: 29
|
|
Pneumatische Antriebe
>
Kolbenstangenzylinder
>
Normbasierte Zylinder
>
Kompaktzylinder nach ISO 21287
|
|
- Mehr Varianten als in der Norm
- Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Hublänge 1 ... 500 mm
- Kraft 51 ... 7 363 N
- Doppeltwirkend
- Dämpfung fest/selbsteinstellend
|
|
|
|
|
|
Pneumatische Antriebe
>
Kolbenstangenzylinder
>
Rundzylinder
|
|
- Selbsteinstellende Endlagendämpfung
- Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
- Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
- Hublänge 1 ... 500 mm
- Kraft 19 ... 1870 N
- Doppeltwirkend
- Positionserkennung
- Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
- Befestigungsflansch
|
|
|
|
|
Pneumatische Antriebe
>
Kolbenstangenzylinder
>
Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
|
|
- Mehr Varianten als in der Norm
- Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
- Hublänge 1 ... 500 mm
- Kraft 51 ... 7 363 N
- Doppeltwirkend
- Dämpfung fest/selbsteinstellend
|
|
|
|
Pneumatische Antriebe
>
Kolbenstangenzylinder
>
Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
|
|
- Optimiert in Einbauraum und Bauhöhe
- Durchmesser 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Hublänge 2,5 ... 25 mm
- Kraft 4,9 ... 4712 N
- Doppeltwirkend, einfachwirkend drückend
- Positionserkennung
- Dämpfung fest
- Optional ohne Gewinde
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pneumatische Antriebe
>
Schwenkantriebe
>
Schwenkantriebe mit Zahnstange/Ritzel
|
|
- Mehr Stabilität auch bei kleinerer Baugröße
- Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
- Baugröße 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
- Drehmoment 0,2 ... 112 Nm
- Schwenkwinkel 0 ... 180°
- Positionserkennung
- Dämpfung: elastisch (P), hydraulische Stoßdämpfer
- Flanschwelle
|
|
|
|
Pneumatische Antriebe
>
Antriebe mit Führungen
>
Antriebe mit Schlitten
|
|
- Baugröße 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Durchmesser 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
- Hublänge 10 ... 200 mm
- Kraft 17 ... 483 N
- Positionserkennung
- Dämpfung fest/einstellbar
- Kugel-Käfig-Führung.
|
|
|
|
Pneumatische Antriebe
>
Antriebe mit Führungen
>
Antriebe mit Führungsstangen
|
|
- Durchmesser 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Hublänge 10 ... 400 mm
- Kraft 13 ... 4712 N
- Positionserkennung
- Dämpfung fest/einstellbar
- Gleitführung
- Kugelumlaufführung
- Varianten verfügbar.
|
|
|
|
|
|
Pneumatische Antriebe
>
Stoßdämpfer
|
|
- Hub 1,7 ... 5 mm
- Max. Energieaufnahme pro Hub 0,005 ... 0,25 J
- Elastische Dämpfungsringe/ -Platten
- Beidseitig mit metallischem Festanschlag.
|
|
|
|
|
|
|