Produkte
Ventile
Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Sperrventile
Druckventile
Stromventile
Proportional-Ventile
Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Piezoventile
Pneumatische Steuerungen
Classic
Zubehör für Ventile
 
 

Kernprogramm: Ventile

Ergebnisse: 28
Drucken
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M5, M7, G1/8
  • Durchfluss 195 ... 660 l/min
  • Druckbereich 1,5 ... 7 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +50 °C
  • Spannung 24 V DC
  • Muffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +60 °C
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe mit elektrischer Verkettung über Anschlussplatte
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Durchfluss 130 ... 1200 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
Neu 4/2018: Weitere Ausführungen
  • robuste, formschöne Ventilreihe mit einfacher Handhabung
  • Anschluss G1/8, G1/4
  • Durchfluss 500 l/min
  • Druckbereich 1,5 ... 8 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +50 °C
  • Spannung 24 V DC
  • Muffenventil
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
Neu 4/2018: Weitere Ausführungen
  • robuste, formschöne Ventilreihe mit einfacher Handhabung
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Steckanschluss 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 600 ... 2400 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −10 ... +60 °C
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Muffenventil
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
Kernprogramm
  • Alle Ventilspulen sind auf einem Ankerrohr verwendbar
  • Die Variante VSNC-...FN erzielt höhere Energieeffizienz durch reduzierte Leistungsaufnahme
  • Anschluss G1/4, NPT1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Vielfältige Ex-Magnetsysteme, IEC Ex, FM EX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
Kernprogramm
  • Durchfluss 400 ... 1400 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Anschlussplattenventil
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Anschlussplatten.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
Kernprogramm
  • Durchfluss 400 ... 1400 l/min
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110 oder 230 V AC
  • Anschlußplattenventil
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Anschlussplatten.
 
Ventile > Sperrventile > Rückschlagventile und Schnellentlüftungsventile
Kernprogramm
  • Manuell betätigte Entlüftung mit separatem Zubehör möglich
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Durchfluss 130 ... 1600 l/min
  • Sperrventile
    • pneumatisch entsperrbare Rückschlagventile
 
Ventile > Stromventile > Drossel-Rückschlagventile
Kernprogramm
  • Anschluss M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 0 ... 1400 l/min
  • Sperr-Stromventil.
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/8", 1/4"
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Betriebsdruck 0 ... 90 bar
  • Nenndruck 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Sitzventil (NC), direkt gesteuert
  • Dichtungsmaterial FKM
  • Geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten.
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-Gewinde
  • Betriebsdruck 0 ... 10 bar
  • Nenndruck 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Membranventil (NC), zwangsgesteuert
  • Dichtungsmaterial NBR, EPDM, FKM
  • Geeignet für geschlossene Applikationen wie Kühl- oder Füllsysteme.
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4 ... G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 1400 ... 31000 l/min
  • Leitungsmontage
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 40 bar
  • Ventilfunktion 2/2 NC
  • Einsatz auch mit leicht verschmutzten Medien möglich
  • Einsatz für Dampfanwendungen möglich
  • Direkte Einspeisung der Steuerluft.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 6 bar
  • Pneumatische Betätigung
  • 2/2-Wege-Quetschventil
  • Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
  • Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
  • Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Nennweite DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Gewinde nach ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-Wege; 2-Wege manuell, mit abschließbarem Handhebel
  • 3-Wege, L- und T-Bohrung als horizontale Ausführung
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Abdeckplatten
Kernprogramm

 

 
Ventile > Zubehör für Ventile > Abdeckplatten
Kernprogramm

 

 
Ventile > Zubehör für Ventile > Dicht- und Trennelemente
Kernprogramm
  • Abdeckkappen zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse.
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Anschlussleisten
Kernprogramm