Produkte
Druckluftaufbereitung
Wartungsgeräte-Kombinationen
Filterregler-Öler
Filterregler
Filter
Regler
Öler
Einschaltventile und Druckaufbauventile
Trockner
Druckluftverteiler
Kondensatablass
Druckverstärker
Druckanzeigen
Classic
Zubehör für Druckluftaufbereitung
 
 

Kernprogramm: Druckluftaufbereitung

Ergebnisse: 20
Drucken
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 550 ... 1500 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 1900 ... 5100 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler-Öler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 4
  • Anschluss G1/8, G1/4, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 800 ... 1400 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler-Öler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 1900 ... 4800 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler > Baureihe MS > MS-LFR
Kernprogramm
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 850 ... 1900 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Filterregler > Baureihe MS > MS-LFR
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2200 ... 7200 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Regler > Baureihe MS > Druckregelventile MS-LR
Kernprogramm
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 1000 ... 2100 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Regler > Baureihe MS > Druckregelventile MS-LR
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2200 ... 7500 l/min
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV
Kernprogramm
  • Bis Performance Level e
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3,5 ... 10 bar
  • Durchfluss 4300 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Betätigung
  • Elektrisch betätigt
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
  • Schalldämpfer
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Einschaltventile, manuell betätigt MS-EM
Kernprogramm
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 1200 ... 2200 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Einschaltventile, manuell betätigt MS-EM
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 3000 ... 8700 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Einschaltventile, elektrisch betätigt MS-EE
Kernprogramm
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 1000 ... 2000 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Einschaltventile, elektrisch betätigt MS-EE
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2600 ... 7000 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbauventile, pneumatisch betätigt MS-DL
Kernprogramm
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Durchfluss 1000 ... 2000 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbauventile, pneumatisch betätigt MS-DL
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 2800 ... 6450 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Baureihe MS > Abzweigmodul MS-FRM
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 3200 ... 14700 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Baureihe MS > Verteilerblock MS-FRM-FRZ
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4
  • Durchfluss 2900 ... 4050 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Druckluftverteiler > Baureihe MS > Verteilerblock MS-FRM-FRZ
Kernprogramm
  • Anschluss G1/2
  • Durchfluss 9850 ... 14600 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Zubehör für Druckluftaufbereitung > Montageelemente
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9, 12.
 
Druckluftaufbereitung > Zubehör für Druckluftaufbereitung > Anschlussplatten
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9, 12.