Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Schläuche
Verschraubungen
Rohre
Steckverschraubungen für Rohre PQ
Kupplungen
Verteiler
Schutzschlauchsysteme
Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
 
 

Kernprogramm: Pneumatische Verbindungstechnik

Ergebnisse: 7
Drucken
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
Kernprogramm
  • Hohe Mikroben- und Hydolysebeständigkeit
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 2 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
Kernprogramm
  • Anschluss M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Für Schlauch Außendurchmesser 2, 3, 4, 6 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckkappen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Blindstopfen
  • Mehrfachverteiler
  • Schott-Steckverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
Kernprogramm
  • Anschluss R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Gewindeanschluss
    • G-Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckkappen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Blindstopfen
  • Mehrfachverteiler
  • Schott-Steckverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Gewindeverschraubungen
Kernprogramm
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Kupplungen
Kernprogramm
  • Anschluss AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Anschluss IG G1/4, G3/8, G1/2
  • Anschluss Stecknippel N9
  • 3/2-Handschiebeventil optional
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Kupplungen
Kernprogramm
  • Anschluss AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Anschluss IG G1/4, G3/8, G1/2
  • Anschluss Stecknippel N9
  • Für Kupplungsdosen NPHS
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Kupplungen
Kernprogramm
  • Anschluss M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Durchmesser 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Einseitig absperrend
  • Beidseitig absperrend
  • Sicherheitskupplung nach ISO 4414.