Produkte
Ventile
Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Schrägsitzventile VZXF
Schrägsitzventile VZXA
Quetschventile VZQA
Kugelhähne VZBD
Kugelhähne VZBE
Kugelhähne VZBF
Kugelhähne VAPB
Kugelhahn-Antriebseinheiten VZPR
Kugelhähne und Kugelhahn-Antriebseinheiten VZBM
Kugelhähne und Kugelhahn-Antriebseinheiten VZBC
Kugelhähne und Kugelhahn-Antriebseinheiten VZBA
Pneumatikventile VLX
 
Ventile >   

Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Anschluss 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 40 bar
  • Ventilfunktion 2/2 NC
  • Einsatz auch mit leicht verschmutzten Medien möglich
  • Einsatz für Dampfanwendungen möglich
  • Direkte Einspeisung der Steuerluft.
 
  • Anschluss DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-Gewinde nach DIN ISO 228-1 oder NPT-Gewinde nach ANSI/ASME B 1.20.1 oder Rc-Gewinde nach DIN 10226-2
  • Mediumsdruck 0 ... 30 bar
  • Ventilfunktion 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Für nahezu alle Medien geeignet
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • ATEX-Zulassung
 
  • Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 6 bar
  • Pneumatische Betätigung
  • 2/2-Wege-Quetschventil
  • Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
  • Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
  • Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
 
  • Nennweite DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Lange Anschweißenden nach ASME-BPE und ISO 1127
  • Klemmstutzen nach ASME-BPE und DIN 32676-B
  • Elektropolierte Oberflächen SFV4
  • Totraumarme PFTE-Dichtung
  • 2-Wege-Absperrventil
 
Kernprogramm
  • Nennweite DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Gewinde nach ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-Wege; 2-Wege manuell, mit abschließbarem Handhebel
  • 3-Wege, L- und T-Bohrung als horizontale Ausführung
 
  • Nennweite DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Gewinde nach ANSI B 16.5. class150
  • Statische Ableitung gewährleistet
  • API 607 Fire Safe Zulassung
  • 2-Wege
 
  • Anschluss Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Durchfluss 2000 ... 23500 l/min
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Mechanisch betätigt
  • Korrosions- und säurebeständige Ausführungen.
  • 2-Wege-Kugelhahn.
 
  • Anschluss Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Durchfluss 100 ... 8900 l/min
  • Elektrische und pneumatische Betätigung
  • Kugelhahn mit Antrieb
  • Anschlussbild nach Namur VDI/VDE 3845
  • Korrosions- und säurebeständige Ausführungen.
  • 2-Wege-Absperrventil.
 
  • Anschluss Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Durchfluss 5,9 ... 243 m³/h bzw. 98 ... 4050 l/min
  • Rohrgewinde nach EN 10226-1
  • 2-Wege und 3-Wege mit L- und T-Bohrung
 
  • Baugröße DN15 ... DN100
  • Durchfluss 19,4 ... 1414 m³/h
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • ATEX-Zulassung
 
  • Anschluss Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Durchfluss 75 ... 895 l/min
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Korrosions- und säurebeständige Ausführungen.
 
  • Anschluss G1/4 ... G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 2400 ... 14000 l/min
  • Pneumatisch betätigt.