Produkte
Pneumatische Antriebe
Kolbenstangenzylinder
Normbasierte Zylinder
Normzylinder nach ISO 15552
Normzylinder DSBC
Normzylinder DSBG
Normzylinder DSBF
 

Normzylinder DSBF

  Drucken  
  • Clean Design:
  • Reinigungsfreundlich
  • Erhöhter Korrosionsschutz
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend