Produkte
Pneumatische Antriebe
Kolbenstangenzylinder
Normbasierte Zylinder
Normzylinder nach ISO 15552
Normzylinder DSBC
Normzylinder DSBG
Normzylinder DSBF
 

Normzylinder DSBG

  Drucken  
  • Robuste Zugstangenausführung
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 1 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 48255 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend