Produkte
Vakuumtechnik
Vakuumerzeuger
Vakuumsaugdüsen OVEL
Vakuumsaugdüsen OVEM, metrisch
Vakuumsaugdüsen VN, pneumatisch
Vakuumsaugdüsen VN, elektropneumatisch
Vakuumsaugdüsen für Ventilinseln CPV
Vakuumsaugdüsen-Patronen VN
 

Vakuumsaugdüsen OVEL

  Drucken  
  • Befestigung auf P-Anschlussleiste mit max. 8 Plätzen
  • Nennweite 0,45 ... 0,95 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS3, QS4, QS6
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Optional mit Abwurfimpuls
  • Vakuumsensor integriert