Produkte
Pneumatische Antriebe
Antriebe mit Führungen
Antriebe mit Führungsstangen
Führungszylinder DFM, metrisch
Führungszylinder DFM, Inch
Führungszylinder DGRF
Kompaktzylinder ADNGF, metrisch
Mini-Führungszylinder DFC
Doppelkolbenzylinder (Twin) DPZ
 

Antriebe mit Führungsstangen

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Durchmesser 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 13 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung
  • Varianten verfügbar.
 
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 51 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung
  • Varianten verfügbar
  • NPT-Gewinde.
 
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 483 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Elastische Dämpfungsringe beidseitig
  • Gleitführung.
 
  • Höhere Belastbarkeit durch Führungsstange und Jochplatte
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 68 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
  • Durchmesser 4, 6, 10 mm
  • Hublänge 5 ... 30 mm
  • Kraft 7,5 ... 47 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung.
 
  • Durchmesser 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 10 ... 100 mm
  • Kraft 60 ... 966 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung.