Produkte
Pneumatische Verbindungstechnik
Schläuche
Außenkalibrierte Schläuche
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN, PUN-DUO
PTFEN
PUN-CM
PUN-V0
PEN
PAN
PAN-MF
PAN-R
PAN-V0
PLN
PFAN
Kundenspezifische Schläuche PAN, PEN, PLN, PUN
 

Außenkalibrierte Schläuche

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Hohe Mikroben- und Hydolysebeständigkeit
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 2 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
  • Variantenvielfalt
  • Hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisse
  • Außendurchmesser 3 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
  • Lebensmitteltauglichkeit (FDA-konform)
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,9 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 12 bar
  • Umgebungstemperatur -20 ... 150 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
  • Antistatisch, elektrisch leitend
  • Außendurchmesser 4 ... 12 mm
  • Innendurchmesser 2,5 ... 8 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
  • Flammhemmend nach UL 94 DIN 5510-2
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
  • Weitgehende Resistenz gegen die gängigen Reinigungs- und Schmiermittel
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,7 ... 10,8 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
  • Druck- und temperaturbeständig
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,5 ... 12 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 19 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 80 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
  • Speziell für die Mobilpneumatik
  • Erfüllt Norm DIN 73378
  • Druck- und temperaturbeständig
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,5 ... 12 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 31 bar
  • Umgebungstemperatur -60 ... 100 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Mineralöl
 
  • Für Anwendungen mit hohem Druckbereich
  • Außendurchmesser 4 ... 28 mm
  • Innendurchmesser 2,5 ... 23 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 35 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 80 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
  • Resistent gegen Schweißspritzer
  • UL 94
  • Außendurchmesser 6 ... 14 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 12 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 90 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
    • Mineralöl
 
  • Witterungsbeständig
  • Chemikalienbeständig
  • Hydrolysebeständig
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,9 ... 12 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 14 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 80 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
  • Hoch chemikalien- und hydrolysebeständig
  • Hoch temperaturbeständig
  • Außendurchmesser 4 ... 12 mm
  • Innendurchmesser 2,9 ... 8,4 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 16 bar
  • Umgebungstemperatur -20 ... 150 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
  • Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Mindestabnahme: 3000 m
  • Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
  • Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
  • Wählen Sie aus 9 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
    • Einfache Bestellung mit dem Konfigurator