|
|
|
|
Applikationsspezifische Ventilinseln |
|
|
|
Drucken
|
|
|
|
- Adressierbarer Volumenbereich von Mikroliter bis Milliliter
- Hohe Präzision über einen weiten Volumenbereich
- Einkanaliger Dosierkopf oder mehrkanalig montiert auf einer Schiene
- 8-kanaliger Dosierkopf für Mikrotiterplatten
- Mediengetrenntes Magnetventil VODA-FD72
- Druck 0 – 0.5 bar
- Spule 24 VDC
- Material PPS, Dichtung FPM
|
|
|
|
|
|
- NSF-H1 Befettung, FDA-konforme Materialien
- Schutzart IP69K, redundantes Dichtungssystem
- Clean Design: Reinigungsfreundlich
- Ventile 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3-Wege
- Normalnenndurchfluss 450 ... 760 l/min
- Breite der Ventile 14 mm
- 2 ... 32 Ventilpositionen, 2 ... 32 Ventilspulen
- Modular aufgebaut, Ventilplätze im Einzel-Raster
- Multipolanschluss, Feldbusanschluss I-Port / IO-Link
- Schutzklasse IP65, IP67, IP69K
|
|
|
|
|
|
- Mehr Sicherheit durch Interlock Option
- Kompakte Vorsteuerventilinsel
- Hohe Packungsdichte
- Ventile 2 x 3/2-Wege
- 1 ... 24 Ventilpositionen
- Breite der Ventile 12, 24 mm
- Schutzart IP40
- Durchfluss: 10 l/min
- Multipolanschluss, IO-Link, I-Port
|
|
|
|
|
|
- Direkt gesteuerte Miniaturventile
- Breite 10 mm
- Normalnenndurchfluss 10 ... 14 l/min
- Spannung 5/12/24 V DC
- Schaltzeiten 4 ms
- Druck -0,9 ... 8 bar
- Schutzart IP40
- Einzelanschluss oder Multipolanschluss
|
|
|
|
|
|