|
|
|
|
|
|
|
Drucken
|
|
|
|
- Durchfluss 400 …3200 l/min
- Baubreite 18, 26, 42, 52 mm
- 2 ... 32 Ventile
- Multipol-Anschluss
- Feldbus-Anschluss
- AS-Interface-Anschluss
- Kanalorientierte Diagnose.
|
|
|
|
|
|
- Genormtes elektrisches Anschlussbild: Würfelstecker Bauform C oder Einzelanschluss mit M8/M12-Zentralstecker
- Durchfluss 400 ...1000 l/min
- Baubreite 18, 26 mm
- 2 ... 16 Ventile
- Spannungsbereich 12 V DC...230 V AC
|
|
|
|
|
|