|
|
Drucken
|
|
|
|
- Kompakte Universalbaureihe
- Durchfluss 130 ... 1380 l/min
- Baubreite 10, 14, 18 mm
- Anschluss M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
- Elektrischer Einzelanschluss
- Spannung 5, 12, 24 V DC
- Druck -0,9 ... 10 bar
- Schutzart IP40 / IP65
- Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
- Metall-Anschlussleiste
|
|
|
|
|
|
- Aus der VG-Reihe
- Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
- Durchfluss 140 ... 1200 l/min
- Baubreite 10, 14, 18 mm
- Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
- Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
- Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
- Spannung 24 V DC
- Druck -0,9 ... 10 bar
- Schutzart IP40 / IP67
- Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
- Metall-Anschlussleiste
|
|
|
|
|
|
- Zulassung IEC-Ex
- Hot-Swap-Funktion
- Durchfluss 220 ... 630 l/min
- Baubreite 10, 14 mm
- 4, 8, 12, 16, 24-fach
- Anschluss M5, M7, G 1/8
- Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
- Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
- Spannung 24 V DC
- Druck -0,9 ... 10 bar
- Schutzart IP40 / IP67 / IP65
- Anschlussplattenventile
- Edelstahlbeschichtete Anschlussleiste
|
|
|
|
|
|
- Durchfluss 600 ... 1300 l/min
- Baubreite 20, 25 mm
- Anschluss G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
- Elektrischer Einzelanschluss
- Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
- Druck -0,9 ... 10 bar
- Schutzart IP65
- Muffenventile
- Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
- Metall-Anschlussleiste
- Metall-Anschlussblock
|
|
|
|
|
|
- Anschlussplatte in Polymertechnologie
- Manipulationssichere Festdrossel
- 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
- Durchfluss 160 ... 870 l/min
- Baubreite 10, 14 und 20 mm
- Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
- CTEU-Anschluss
- Schutzart IP65, IP67
- Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
|
|
|
|
|
|
- Durchfluss 360 ... 700 l/min
- Baubreite 10, 20 mm
- Variabilität: flexible Druckversorgung, variable Druckzonen, Zusatzeinspeisung an beliebiger Stelle
- serielle Ventilansteuerung - bis 64 Ventilplätze oder 128 Ventilspulen
- Offen für PROFIBUS-DP, INTERBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link
- Druckbereich -0,9 ... 10 bar
- Schutzart IP65
- Elektrische E/A, CPI-, AS-Interface Anschaltung und Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX.
|
|
|
|
|
|
- Durchfluss 700 ...1400 l/min
- Baubreite 18, 26 mm
- 2 ... 32 Ventile
- Multipol-Anschluss
- Feldbus-Anschluss
- Kanalorientierte Diagnose.
- Schutzart IP65, NEMA 4
|
|
|
|
|
|
- Baubreiten 10, 14, 18 mm
- Durchfluss 400, 800 und 1600 l/min
- Vielfältige Ventil- und Zusatzfunktionen
- Verbindung zum elektronischen Terminal Typ CPX über CP-Interface.
|
|
|
|
|
|
- Durchfluss 170 l/min
- Baubreite 10 mm
- Druckbereich -0,9 ... 7 bar
- Spannung 5, 12, 24 V DC
- Schutzart IP40.
|
|
|
|
|
|
- Leichtbauend und korrosionsbeständig dank Polymertechnologie
- Hauptventilfunktionen 5/2 und 3/2 Wegeventile
- Durchfluss 400 l/min
- Baubreite 12 mm
- Steckanschluss 4, 6 mm
- Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
- Spannung 24 VDC
- Druck 2,8 ... 8 bar
- Schutzart IP65
- Halbmuffenventile
- Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
- Metall-Anschlussleiste
|
|
|
|
|