Produkte
Motoren und Controller
Controller
Controller für Servomotoren
Controller für Schrittmotoren
Mehrachs-Controller
 
Achssysteme

Controller

= Kernprogramm
  Drucken  
Kernprogramm
  • Nennspannung 24, 48 V DC, bzw. 230 , 400 V AC
  • Nennstrom 2 ... 11 A
  • Nennleistung 75 … 5000 VA.
 
Kernprogramm
  • Spannung 24, 48 V DC
  • Nennstrom 1,25 ... 8 A
  • Max. Schrittfrequenz 4, 40 kHz.
 
  • Controller CMXH
  • Motioncontroller CPX