Produkte
Steuerungstechnik
Bediengeräte
USB IO-Link Master CDSU
Bediengerät CDSB
Bediengeräte CDPX
Simulatoren CDSM
 

Bediengeräte

  Drucken  
  • Für alle Festo IO-Link Devices (Sensors and Actors)
  • Universelle Anschlüsse
  • Galvanische Trennung
  • Für Port A Class und Port B Class (mit Zubehör)
  • Verbindungsleitungen als Zubehör
 
Kernprogramm
  • Anzeige- und Bedieneinheit für Servoantriebsregler CMMT und für das Automatisierungssystem CPX-E.
  • Farbiger Touchscreen
  • Diagnosefunktion
  • Updatefunktion für Grundgerät
 
  • Hohe Auflösung
  • Projektierung und Programmierung mit Designer Studio
  • Anzeige: TFT Farbe
  • Anzeigegröße: 4,3 ... 13,3"
  • Display-Auflösung: 480x272 ... 1280x800 Pixel
  • Schnittstellen: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
  • Simulation von Ein-/ Ausgangssignalen während der Inbetriebnahme
  • Volle Funktionalität der E/A- Schnittstelle des Motorcontrollers verfügbar
  • Geeignet für die Inbetriebnahme des Motorcontrollers
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST