Produkte
Greifer
Mechanische Greifer
Parallelgreifer
Dreipunktgreifer
Winkelgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifeinheit
Adaptivgreifer
 
Greifer >   

Mechanische Greifer

  Drucken  
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 0 ... 80 mm
  • Kraft 8 ... 770 N pro Greifbacken
  • Greifer, deren Greiferfinger eine Linearbewegung ausführen, unabhängig von der Anzahl der Greiferfinger (Zweipunkt- und Dreipunktgreifer).
 
  • Baugröße 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 2,5 ... 10 mm pro Greifbacken
  • Kraft 30 ... 864 N pro Greifbacken
  • Greifer, deren Greiferfinger eine Linearbewegung ausführen, unabhängig von der Anzahl der Greiferfinger (Zweipunkt- und Dreipunktgreifer).
 
  • Baugröße 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Öffnungswinkel 14 ... 18,5°, 30°, 40°, 180°
  • Greifmoment 11 ... 965 Ncm
  • Greifer, deren Greiferfinger eine schwenkende Bewegung ausführen, unabhängig vom Winkel.
 
  • Baugröße 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Öffnungswinkel 180°
  • Greifmoment 13 ... 600 Ncm.
 
  • Baugröße 12, 16, 20
  • Hublänge 2,5 ... 7 mm pro Greifbacken
  • Kraft 26 ... 65 N pro Greifbacken
  • Schwenkwinkel 220°
  • Kombination aus Schwenkantrieb und Greifer.
 
  • Pneumatische Greifer für sensibles und sicheres Innengreifen.