Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für ADN

Ergebnisse: 11
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Kompaktzylinder nach ISO 21287
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
  • Höhere Belastbarkeit durch Führungsstange und Jochplatte
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 68 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Kompaktzylinder nach ISO 21287
  • Endlagenverriegelung vorne, hinten oder beidseitig
  • Durchmesser 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 500 mm
  • Kraft 188 ... 4 712 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
Pneumatische Antriebe > Classic
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 51 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest.
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
Kernprogramm
Neuheit 11/2018
  • Durchmesser 6, 10 mm
  • Hublänge 5, 10 mm
  • Kraft 9,4 ... 47 N
  • Doppeltwirkend
  • Ohne Dämpfung
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Zylinder mit Feststelleinheit
  • Durchmesser 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 500 mm
  • Kraft 188 ... 4712 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
Pneumatische Antriebe > Tandem-, Hochkraft- und Mehrstellungszylinder > Tandem- und Hochkraftzylinder
  • Durchmesser 25, 40, 63, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 150 mm
  • Kraft 542 ... 18281 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
Pneumatische Antriebe > Tandem-, Hochkraft- und Mehrstellungszylinder > Mehrstellungszylinder
  • Durchmesser 25, 40, 63, 100 mm
  • Kraft 295 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
Druckluftaufbereitung > Zubehör für Druckluftaufbereitung > Gerätespezifisches Zubehör
  • Hilfsmittel für die Druckluftaufbereitung.
 
Prozessautomation > Druckluftaufbereitung > Zubehör für Druckluftaufbereitung > Gerätespezifisches Zubehör
  • Hilfsmittel für die Druckluftaufbereitung.
 
Einbaufertige Lösungen
  • Pneumatische Baugruppen selbst erstellen mit dem Festo Design Tool 3D.
  • Wählen Sie Zubehör direkt am CAD Modell und definieren Sie Ihre vormontierte Baugruppe.
  •  
  • Verfügbar für folgende Baureihen:
    • Kolbenstangenzylinder: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Schwenkantriebe: DRRD, DRVS
    • Antriebe mit Führungen: DFM, DGSL
    • Linearantriebe mit Wegmesssystem: DFPI