Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für DGST

Ergebnisse: 2
Drucken
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Schlitten
Kernprogramm
Neuheit 11/2018
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 25 ... 589 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugelumlaufführung, Kugel-Käfig-Führung (bei Baugröße 20, 25)
 
Pneumatische Antriebe > Stoßdämpfer
Kernprogramm
  • Hub 2 ... 10 mm
  • externe Dämpfung für Minischlitten DGST