Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für DNC

Ergebnisse: 10
Drucken
Pneumatische Antriebe > Classic
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Zahlreiche Varianten
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Tandem-, Hochkraft- und Mehrstellungszylinder > Tandem- und Hochkraftzylinder
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 2 ... 500 mm
  • Kraft 898 ... 14244 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar
 
Servopneumatische Positioniersysteme > Antriebe mit Wegmesssystem > Linearantriebe mit Wegmesssystem
  • Optional mit Kugelumlaufführung, Feststelleinheit
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 1870 N
  • Positionserkennung
    • Wegmesssystem, intern
    • Näherungsschalter
  • Dämpfung fest
 
Pneumatische Antriebe > Classic
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
 
Pneumatische Antriebe > Classic
Alternativprodukt auf Anfrage verfügbar
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 100 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Vorschubkräfte bis zu 17 kN
  • Baugröße 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hublänge 30 ... 1500 mm
  • Kraft 600 ... 17000 N
  • Motor über Axial- bzw. Parallelbausätze anbaubar
  • Kugelgewindeantrieb im Clean Design
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Mechanik mit fest angebautem Motor
  • Baugröße 16, 25, 40
  • Hublänge 50 ... 400 mm
  • Kraft 50 ... 650 N
  • Kugelgewindetrieb mit verdrehgesicherter Kolbenstange
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Zylinder mit Feststelleinheit
  • Für den Einsatz in sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen der Kategorie 1 nach EN ISO 13849-1 geeignet (bewährtes Bauteil)
  • Statische Haltekraft bis 8000 N
  • Durchmesser 40, 63, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 754 ... 4712 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar
 
Servopneumatische Positioniersysteme > Sensorinterfaces
  • Komponenten zum Messen mit Normzylinder DNCI und DDPC.