Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für MPPE

Ergebnisse: 8
Drucken
Ventile > Proportional-Ventile
  • Mit Proportionalmagnet
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 0 ... 8000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Sollwertmodul als Zubehör verfügbar
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Auch auf Ventilinsel MPA-S verfügbar
  • Mit IO-Link
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • 3 Reglerstellungen wählbar (schnell, universell, präzise)
  • Display optional verfügbar
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Frei parametrierbarer PID-Regler
  • Externer Sensoreingang
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2 (Anschlussplatte)
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Multi-Sensor-Control (Kaskadenregelung)
  • Regelcharakteristik über FCT einstellbar
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Auch auf Ventilinsel MPA-S verfügbar
  • Mit IO-Link
  • Anschluss NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • 3 Reglerstellungen wählbar (schnell, universell, präzise)
  • Display optional verfügbar
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Für einfache Regelaufgaben
  • Anschluss G1/8
  • Durchfluss 850 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Sollwertmodul als Zubehör verfügbar
 
Elektrische Verbindungstechnik > Steckverbinder > Steckverbinder für Ventile
  • Winkeldose für die Proportional-Druckregelventile MPPE und MPPES.
 
Elektrische Verbindungstechnik > Leitungen > Verbindungsleitungen für Ventile
  • Für Magnetspulen mit Gewinde M16x0,75
  • Für Proportional-Druckregelventile MPPE/MPPES
  • Kabellänge 2,5 ... 5 m
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Ventilspezifisches Zubehör
  • Erzeugung von 6+1 analogen Sollwerten für die Proportional- Druckregelventile MPPE, MPPES, VPPM, VPPE und MPYE