Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für VPPM

Ergebnisse: 6
Drucken
Ventile > Proportional-Ventile
  • Auch auf Ventilinsel MPA-S verfügbar
  • Mit IO-Link
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • 3 Reglerstellungen wählbar (schnell, universell, präzise)
  • Display optional verfügbar
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Auch auf Ventilinsel MPA-S verfügbar
  • Mit IO-Link
  • Anschluss NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • 3 Reglerstellungen wählbar (schnell, universell, präzise)
  • Display optional verfügbar
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Universelle Ventilbaugruppen
  • Durchfluss bis 700 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Einfacher Ventilwechsel
  • Für modulare, multifunktionale Ventilinsel bis 64 Ventile.
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Abdeckplatten

 

 
Ventile > Zubehör für Ventile > Anschlussleisten

 

 
Ventile > Zubehör für Ventile > Ventilspezifisches Zubehör
  • Erzeugung von 6+1 analogen Sollwerten für die Proportional- Druckregelventile MPPE, MPPES, VPPM, VPPE und MPYE