Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für VTSA

Ergebnisse: 23
Drucken
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • max. 8 Ventilplätze/max.8 Magnetspulen
  • Anschlussgewinde G.
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • max. 8 Ventilplätze/max.8 Magnetspulen
  • Anschlussgewinde NPT.
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • max. 8 Ventilplätze/max. 8 Magnetspulen
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über AS-Interface
  • max. 8 Ventilplätze/max. 8 Magnetspulen
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Multipol
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • Anschlusstechnik:
    • 37 pol. Sub-D
    • Klemmleiste
    • 19 pol. Rundsteckverbinder
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Ventile > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Anschluss G1/8, ISO Größe 18mm (02); G1/4, ISO Größe 26mm (01), ISO Größe 42mm (1), ISO Größe 52mm (2)
  • Durchfluss 500 ... 2900 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Verkettungsplatten
  • Druckregler-Zwischenplatten.
  • Drosselplatten
  • Vertikaldrucksperrplatten
  • Vertikalversorgungsplatten
  • Winkelanschlussplatten
  • Einzelanschlussplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Anschlussplatten, Anschlussleisten > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Anschlussplatten
  • Endplatten
  • Verkettungsplatten
  • Abdeckplatten.
 
Steuerungstechnik > Dokumentationen

 

 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Funktionselemente > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Drosselplatten
  • Reglerplatten
  • Drucksperrplatten
  • Versorgungsplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Funktionselemente > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Drosselplatten
  • Reglerplatten
  • Drucksperrplatten
  • Versorgungsplatten.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Elemente für elektrische Verkettung
  • Elektrik-Anschaltung
  • Multipolknoten
  • AS-i-Module.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Funktionselemente > Ventilbaugruppen nach Norm
  • Versorgungsplatten
  • Druckaufbauventile.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung