Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für VUVG

Ergebnisse: 11
Drucken
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M5, M7, G1/8
  • Durchfluss 195 ... 660 l/min
  • Druckbereich 1,5 ... 7 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +50 °C
  • Spannung 24 V DC
  • Muffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +60 °C
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe mit elektrischer Verkettung über Anschlussplatte
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Durchfluss 130 ... 1200 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Abdeckplatten
Kernprogramm

 

 
Prozessautomation > Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Dicht- und Trennelemente
Kernprogramm

 

 
Ventile > Zubehör für Ventile > Ventilspezifisches Zubehör > Elektrische Anschlusselemente
Kernprogramm

 

 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Funktionselemente > Universelle Ventilbaugruppen
Neuheit 4/2018
  • Festdrosseln
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Dicht- und Trennelemente
Kernprogramm

 

 
Ventile > Zubehör für Ventile > Funktionselemente
Neu 4/2018: Rückschlagventile für Anschlussleiste
  • Versorgungsplatten
  • Entlüftungsplatten
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Anschlussleisten
Kernprogramm

 

 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Applikationsspezifische Wegeventile
  • Kurze Schaltzeiten
  • Einsatz als Vorsteuerventil
  • UL-Zulassung; Gleiche Anschlüsse und Kabel wie bei VUVG
  • Anschluss M3
  • Durchfluss 10 ... 30 l/min
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
  • Elektrisch betätigt, direkt gesteuert
  • Anschlussplatten
  • Verkettungsplatten.