Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für cpx

Ergebnisse: 39
Drucken
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Einzelkomponenten für das Elektrik-Terminal CPX
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • digital / analog
  • Busknoten
  • Anschlussblöcke
  • Verkettungsblöcke
  • Endplatten.
 
Steuerungstechnik > Dokumentationen

 

 
Motoren und Controller > Controller > Mehrachs-Controller
  • Intelligentes Modul im CPX-Terminal zur Ansteuerung von elektrischen Antriebseinheiten
 
Servopneumatische Positioniersysteme > Achscontroller
  • Endlagen mit 2 zusätzlichen, frei positionierbaren Zwischenpositionen
  • Elektronische Endlagenregelung für pneumatische Antriebe
  • Soft Stop für sanftes Abbremsen und schnelles Beschleunigen
  • Einsatz mit allen in CPX verfügbaren Feldbussen/ Ethernet
  • und Steuerungen FEC
  • Einfache Inbetriebnahme, Festo plug and work®
  • Ca. 30% kürzere Verfahrzeiten und 30% weniger Luftverbrauch
  • als vergleichbare Standardpneumatik.
 
Prozessautomation > Steuerungstechnik und Remote I/O > Remote I/O und elektrische Peripherie
  • Einzelkomponenten für das Elektrik-Terminal CPX-P
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • eigensicher
    • EExi Namur und Non Ex Namur
  • Busknoten
  • Anschlussblöcke
  • Verkettungsblöcke
  • Endplatten
 
Prozessautomation > Steuerungstechnik und Remote I/O > Remote I/O und elektrische Peripherie
  • Das Automatisierungssystem CPX-E ist ein leistungsfähiges Steuerungs-und Automatisierungssystem mit dem funktionalen Schwerpunkt Motion Control für den Bereich Handhabungstechnik.
  • Folgende Module stehen zu Verfügung:
    • Steuerung
    • Busmodule
    • Ein-/Ausgangsmodule
    • IO-Link Mastermodule
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Das Automatisierungssystem CPX-E ist ein leistungsfähiges Steuerungs-und Automatisierungssystem mit dem funktionalen Schwerpunkt Motion Control für den Bereich Handhabungstechnik.
  • Folgende Module stehen zu Verfügung:
    • Steuerung
    • Busmodule
    • Ein-/Ausgangsmodule
    • IO-Link Mastermodule
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Einfache Integration in die Steuerung mittels Bus Interface für:
    • PROFINET
    • PROFIBUS
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP

    -ModbusTCP
  • Vernetzung von kompakten und leistungsfähigen Modulen in Echtzeit:
    • Digital Ein-/Ausgangsmodule
    • Analoge Eingangsmodule
    • IO-Link Master
    • Ventilinselinterface für VTUG und MPA-L
 
Servopneumatische Positioniersysteme > Achscontroller
  • Pneumatisch Positionieren und Kraft regeln
  • ein Technologiemodul des CPX-Terminal
  • Einsatz mit allen CPX-Feldbusanschaltungen, auch Ethernet
  • Einfache Inbetriebnahme mit dem Festo Configurations Tool -FCT
  • Erkennt automatisch die angeschlossenen Systemkomponenten: Ventil VPWP, Sensorinterface CASM oder den Zylinder
  • Bewegt Massen zwischen 2 und 450 Kg
  • Kontrolliert Kräfte zwischen 30 und 4712 N
 
Prozessautomation > Steuerungstechnik und Remote I/O > Remote I/O und elektrische Peripherie
  • Betriebsart
    • Stand-alone
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Busprotokolle
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • eigensicher
    • EExi Namur und Non Ex Namur
  • Anschlussvarianten
    • M12 (IP65)
    • Klemmleiste (IP54)
 
Prozessautomation > Steuerungstechnik und Remote I/O > Remote I/O und elektrische Peripherie
  • Abschlusswiderstand
  • Befestigungselemente
  • Montageelemente
  • Anschlusszubehör
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Abschlusswiderstand
  • Befestigungselemente
  • Montageelemente
  • Anschlusszubehör
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Abdeckkappen zum Verschließen nicht benötigter Anschlüsse.
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Schilderträger für Ventilinseln.
 
Sonstige Pneumatikgeräte > Bezeichnungssysteme
  • Halter für Bezeichnungsschilder.
 
Steuerungstechnik > Dokumentationen

 

 
Motoren und Controller > Controller
  • Controller CMXH
  • Motioncontroller CPX
 
Motion Terminal
  • Durchfluss 480 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
  • Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Abdeckhaube für Ventilinsel MPA und CPX
  • Platzsparend durch kleine Abmessungen
  • Kein Konstruktionsaufwand, einfache Bestellung passend zur Ventilinsel.