Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für dsbc

Ergebnisse: 3
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Zahlreiche Varianten
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Zylinder mit Feststelleinheit
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Variante mit Feststelleinheit
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Einbaufertige Lösungen
  • Pneumatische Baugruppen selbst erstellen mit dem Festo Design Tool 3D.
  • Wählen Sie Zubehör direkt am CAD Modell und definieren Sie Ihre vormontierte Baugruppe.
  •  
  • Verfügbar für folgende Baureihen:
    • Kolbenstangenzylinder: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Schwenkantriebe: DRRD, DRVS
    • Antriebe mit Führungen: DFM, DGSL
    • Linearantriebe mit Wegmesssystem: DFPI