Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik und Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für elga-tb

Ergebnisse: 3
Drucken
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Hohe Vorschubkräfte
  • Hohe Querkräfte und Momente
  • Baugröße 70, 80, 120, 150
  • max. Hublänge 8500 mm
  • Kraft 350 ... 2000 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Hohe Geschwindigkeit bis zu 10 m/s
  • Robust gegen raue äußere Einflüsse
  • Baugröße 70, 80, 120
  • max. Hublänge 7400 mm
  • Kraft 350 ... 1300 N
  • Integrierte Rollenführung.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 70, 80, 120
  • max. Hublänge 8500 mm
  • Kraft 350 ... 1300 N
  • Integrierte Gleitführung.