Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für excm

Ergebnisse: 4
Drucken
Handlingsysteme > Kartesische Systeme > 2D Flächenportale
  • Kleinbauendes Portal
  • Ansteuerung elektrisch
  • X-Hub: max. 2000 mm
  • Y-Hub: max. 1000 mm
  • Ideal abgestimmte Antriebs- und Controllerpakete
  • Nennlast 0 bis max. 4 kg.
 
Motoren und Controller > Controller > Mehrachs-Controller
  • Der optimale Controller zur Ansteuerung der Flächenportale EXCM
 
Handlingsysteme > Kartesische Systeme > 2D Flächenportale
  • Hübe: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y)
  • XY-Module: elektrisch
  • Baumraumoptimiert und hoch dynamisch
  • Nutzlast: abhängig von geforderter Dynamik
  • Basierend auf Mechanik EXCM, EXCH
  • Auslegung und Konfiguration via Handling Guide Online
 
Handlingsysteme > Kartesische Systeme > 3D Raumportale
  • Hübe: max. 2500 mm (X), 1500 mm (Y), 200 mm (Z)
  • XY-Module: elektrisch
  • Z-Module: elektrisch oder pneumatisch
  • Baumraumoptimiert und hoch dynamisch
  • Nutzlast: abhängig von geforderter Dynamik
  • Basierend auf Mechanik EXCM, EXCH
  • Auslegung und Konfiguration via Handling Guide Online