Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für pl

Ergebnisse: 46
Drucken
Pneumatische Verbindungstechnik
Kernprogramm
  • Leitungsanschluss (Verschraubung) und Leitungsverbindungselemente mit Steck- oder Stecknippelanschluss für die Leitungen.
  • Typische Formen für Steckverschraubungen und -verbindungen sind : gerade, L, T, X, Y
  • Dazu gehört spezielles Zubehör wie Blindstopfen.
 
Kernprogramm
  • Rohre
  • Schläuche
  • Steckverbinder
  • Kupplungen
  • Verteiler
  • Schutzschlauchsysteme
  • Zubehör.
 
Prozessautomation
Kernprogramm
  • Rohre
  • Schläuche
  • Steckverbinder
  • Kupplungen
  • Verteiler
  • Schutzschlauchsysteme
  • Zubehör.
 
Prozessautomation > Pneumatische Verbindungstechnik
Kernprogramm
  • Leitungsanschluss (Verschraubung) und Leitungsverbindungselemente mit Steck- oder Stecknippelanschluss für die Leitungen.
  • Typische Formen für Steckverschraubungen und -verbindungen sind : gerade, L, T, X, Y
  • Dazu gehört spezielles Zubehör wie Blindstopfen.
 
Pneumatische Antriebe > Classic
  • Durchmesser 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Hublänge 10 ... 3000 mm
  • Kraft 153 ... 3016 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar
  • Führungsvarianten
    • Kugelführung
    • Schwerlastführung.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Witterungsbeständig
  • Chemikalienbeständig
  • Hydrolysebeständig
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,9 ... 12 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 14 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 80 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Kernprogramm
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Gleitführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 30 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Verschiedene Dämpfungsoptionen möglich
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Mindestabnahme: 3000 m
  • Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
  • Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
  • Wählen Sie aus 9 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
    • Einfache Bestellung mit dem Konfigurator
 
Ventile > Zubehör für Ventile > Befestigungselemente und Bezeichnungsschilder
  • Montageelemente für Ventile.
 
Druckluftaufbereitung > Zubehör für Druckluftaufbereitung > Gerätespezifisches Zubehör
  • Für Druckregelventil PREL-186
  • Druck 0 ... 50 bar
  • Elektrisch betätigt 24 V DC
  • Sicherheitsfunktion: Entlüften
  • Performance-Level (PL): Entlüften: Kategorie 3, PL d (bei geeigneter Integration in die Anlagensteuerung)
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Eingangsdruck 0 ... 50 bar
  • Druckregelbereich 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Nennweite 2,5 mm
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • Analoger Sollwert 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Greifer > Mechanische Greifer > Parallelgreifer
  • Robuster Langhubgreifer für unterschiedlich große Bauteile
  • Baugröße 14, 25, 40, 63
  • Hublänge 40 ... 150 mm pro Greifbacken
  • Kraft 79 ... 1371 N pro Greifbacken
  • Positionserkennung
 
Sensoren > Näherungsschalter
  • Betriebsdruckbereich 1 ... 8 bar
  • Bauart Sitzventil
  • Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3
  • Pneumatisch.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe mit elektrischer Verkettung über Anschlussplatte
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Durchfluss 130 ... 1200 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
  • Anschluss G1/8, ISO Größe 18mm (02); G1/4, ISO Größe 26mm (01), ISO Größe 42mm (1), ISO Größe 52mm (2)
  • Durchfluss 500 ... 2900 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC
  • Anschlussplattenventil
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Verkettungsplatten
  • Druckregler-Zwischenplatten.
  • Drosselplatten
  • Vertikaldrucksperrplatten
  • Vertikalversorgungsplatten
  • Winkelanschlussplatten
  • Einzelanschlussplatten.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Abschlusswiderstand
  • Befestigungselemente
  • Montageelemente
  • Anschlusszubehör
 
Sensoren > Zubehör
Kernprogramm
  • Adapter
  • Anschläge
  • Befestigungswinkel
  • Sensorhalter
 
Prozessautomation > Steuerungstechnik und Remote I/O > Remote I/O und elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Abschlusswiderstand
  • Befestigungselemente
  • Montageelemente
  • Anschlusszubehör
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
Kernprogramm
  • Umfangreiches Zubehör für jeden Anwendungsfall.
    • Befestigungsbausätze
    • Sensorhalter
    • Clips
    • Positionierelement
 
Handlingsysteme > Zubehör für Handlingmodule
Kernprogramm
  • Adapterbausätze für präzise und zuverlässige Antriebsverbindungen.