Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für pln

Ergebnisse: 2
Drucken
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Witterungsbeständig
  • Chemikalienbeständig
  • Hydrolysebeständig
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,9 ... 12 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 14 bar
  • Umgebungstemperatur -30 ... 80 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Mindestabnahme: 3000 m
  • Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
  • Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
  • Wählen Sie aus 9 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
    • Einfache Bestellung mit dem Konfigurator