Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für qs

Ergebnisse: 43
Drucken
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
Kernprogramm
  • Anschluss R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Gewindeanschluss
    • G-Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckkappen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Blindstopfen
  • Mehrfachverteiler
  • Schott-Steckverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Cartridgegröße 10, 14, 18, 20
  • Für Schlauch Außendurchmesser 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Bauform gerade oder winklig
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Cartridgegröße 10, 18, 20
  • Für Schlauch Außendurchmesser 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Bauform gerade oder winklig
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
Kernprogramm
  • Anschluss M3, M5, M7, M 6x0,75, M 8x0,75, R1/8, G1/8,
  • Für Schlauch Außendurchmesser 2, 3, 4, 6 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • G-Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckkappen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Blindstopfen
  • Mehrfachverteiler
  • Schott-Steckverschraubungen.
 
Prozessautomation > Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen
Kernprogramm
  • Ohne Umwege zur richtigen Verschraubung. Für jede Verbindung die sichere Lösung. Die komfortable Verschraubungssystematik bietet weit mehr als 1000 Typen an Standard- und Funktionsverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen
Kernprogramm
  • Ohne Umwege zur richtigen Verschraubung. Für jede Verbindung die sichere Lösung. Die komfortable Verschraubungssystematik bietet weit mehr als 1000 Typen an Standard- und Funktionsverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verteiler
  • Anschluss R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Durchmesser 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Gewindeanschluss
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
    • G-Gewinde mit Dichtring
    • Steckanschluss
  • 360° schwenkbar.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Anschluss M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Sperr-Steckverschraubungen
  • Sperr-Steckverbindungen
  • Rotations-Steckverschraubungen.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Schweißspritzresistent
  • Anschluss R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Gewindeanschluss
  • R- Gewinde mit PTFE Beschichtung
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Vollmetallausführung
  • Hoch temperatur- und druckbeständig
  • Chemikalienbeständig
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Steckhülse 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Umgebungstemperatur 0 ... 150 °C
  • Gewindeanschluss
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Schott-Steckverschraubungen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Hoch chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Hoch temperaturbeständig
  • Edelstahlverschraubung
  • Anschluss M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde, R -Gewinde
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
 
Sonstige Pneumatikgeräte > Schalldämpfer
  • Für Magnetventile CPE
  • Anschluss Gewinde M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
  • Steckanschluss QS 3, QS 4, QS 6, QS 8, QS 10
  • Schalldruckpegel 58 ... 68 dB(A).
 
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
Kernprogramm
  • Kompakte Vakuumsaugdüse für dezentrale, wartungsfreie Vakuumerzeugung mit mehr Varianten
  • Nennweite 0,45 ... 3 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Gewinde M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Vakuumanschluss 90° zum Druckluftanschluss
  • Inline
    • Vakuumanschluss in Linie zum Druckluftanschluss
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Vakuumschalter integriert.
 
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
Kernprogramm
  • Kompakte Vakuumsaugdüse für dezentrale, wartungsfreie Vakuumerzeugung
  • Nennweite 0,45 ... 3 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Gewinde M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Steckhülse 4, 6 mm
  • Standard
    • Vakuumanschluss 90° zum Druckluftanschluss
  • Inline
    • Vakuumanschluss in Linie zum Druckluftanschluss
  • Abwurfimpulsventil pneumatisch.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Gewindeverschraubungen
  • Anschluss M3, M5, M7, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Gewindeanschluss
    • Metrisches Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
    • G-Gewinde mit Dichtring.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
  • Geordnete Schlauchführung
  • Werkstoffe
    • Polyamid
    • Polyethylen.
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Kompakt: 8-fach-Wandhalter für Batteriemontage
  • Druckmessbereiche 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relativdruck
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Elektrischer Ausgang 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatischer Anschluss QS-3, QS-4 und Steckhülse QS-4, QS-6
 
Vakuumtechnik > Vakuumerzeuger
  • Befestigung auf P-Anschlussleiste mit max. 8 Plätzen
  • Nennweite 0,45 ... 0,95 mm
  • Anschluss
    • Steckanschluss QS3, QS4, QS6
  • Magnetventil Vakuum EIN/AUS
  • Optional mit Abwurfimpuls
  • Vakuumsensor integriert
 
Druckluftaufbereitung > Manometer
  • Einstellbarer Rot-Grün-Bereich
  • Anschluss M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Leitungseinbau mit
  • Anzeigebereich 0...25 bar
  • Anzeigeeinheiten
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
Druckluftaufbereitung > Classic
  • Baugröße MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Durchfluss 110 ... 11000 l/min
  • Manometer
    • Mit Manometer
    • Ohne Manometer
  • Filterfeinheit 40µm, 5µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Halbautomatisch
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Metallschutzkorb.