Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Suchergebnis für vtug

Ergebnisse: 5
Drucken
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Durchfluss 130 ... 1380 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektrischer Einzelanschluss
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP65
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Zulassung IEC-Ex
  • Hot-Swap-Funktion
  • Durchfluss 220 ... 630 l/min
  • Baubreite 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fach
  • Anschluss M5, M7, G 1/8
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67 / IP65
  • Anschlussplattenventile
  • Edelstahlbeschichtete Anschlussleiste
 
Ventilinseln > Zubehör für Ventilinseln > Elemente für elektrische Verkettung
  • Elektrik-Anschaltung
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Feldbusmodul für Ventilbaugruppen VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL und CPV
  • Busprotokolle:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Optional 2 I-Port Schnittstellen über CAPC Anschlussplatte für Installationssystem CTEL