Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für die Leiterplattenbestückung

Ergebnisse: 39
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
  • Einfache Montage durch vielfältige Befestigungsschnittstellen
  • Durchmesser 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 5 ... 50 mm
  • Kraft 9 ... 483 N
  • doppeltwirkend, einfachwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 68 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Neuheit 11/2018
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 20, 25, 32, 40 mm
  • Hublänge 50 ... 1000 mm
  • Kraft 188 ... 754 N
  • Positionserkennung
  • Pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Schwenkantriebe > Schwenkantriebe mit Schwenkflügel
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Drehmoment 0,15 ... 80 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 270°
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar.
 
Pneumatische Antriebe > Schwenkantriebe > Schwenkantriebe mit Zahnstange/Ritzel
Kernprogramm
  • Mehr Stabilität auch bei kleinerer Baugröße
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • Baugröße 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Drehmoment 0,2 ... 112 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 180°
  • Positionserkennung
  • Dämpfung: elastisch (P), hydraulische Stoßdämpfer
  • Flanschwelle
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Schlitten
Neuheit 11/2018
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 25 ... 589 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugelumlaufführung, Kugel-Käfig-Führung (bei Baugröße 20, 25)
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Durchmesser 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 17 ... 483 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugel-Käfig-Führung.
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
Kernprogramm
  • Durchmesser 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 13 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung
  • Varianten verfügbar.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Vorschubkräfte bis zu 17 kN
  • Baugröße 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hublänge 30 ... 1500 mm
  • Kraft 600 ... 17000 N
  • Motor über Axial- bzw. Parallelbausätze anbaubar
  • Kugelgewindeantrieb im Clean Design
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 3000 mm
  • Kraft 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 50, 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kraft 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 32, 45, 60, 80
  • max. Hublänge 1000 mm
  • Kraft 110 ... 780 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 45, 60, 80
  • max. Hublänge 2000 mm
  • Kraft 75 ... 250 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 25, 32, 45, 60
  • Hublänge 25 ... 200 mm
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Baugröße 35, 45, 55, 75
  • Hublänge 50 ... 300 mm
 
Elektromechanische Antriebe > Schwenkantriebe
Kernprogramm
  • Baugröße 12, 16, 25, 32
  • Max. Antriebsmoment 0,15 ... 5 Nm
  • Drehwinkel endlos
 
Motoren und Controller > Servomotoren
Kernprogramm
  • Baugröße 40, 60, 80, 100
  • Drehmoment 1,4 ... 30 Nm
  • Spannung 360 ... 565 V DC
  • Nennstrom 0,7 ... 4,1 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Motoren und Controller > Schrittmotoren
Kernprogramm
  • Baugröße 28, 42, 57, 87
  • Haltemoment 0,09 ... 8,6 Nm
  • Spannung 24 ... 72 V DC
  • Nennstrom 1,4 ... 9,5 A
  • Passendes Motorenkabel
  • Passender Motorflansch.
 
Motoren und Controller > Controller > Controller für Servomotoren
Kernprogramm
Neuheit 7/2018
  • Nennspannung 230 V AC
  • Nennstrom 2,8 ... 16,8 A
  • Nennleistung 350 ... 2000 VA