Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für die Batteriefertigung

Ergebnisse: 43
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
Kernprogramm
  • Durchmesser 6, 10 mm
  • Hublänge 5, 10 mm
  • Kraft 9,4 ... 47 N
  • Doppeltwirkend
  • Ohne Dämpfung
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
  • Einfache Montage durch vielfältige Befestigungsschnittstellen
  • Durchmesser 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 5 ... 50 mm
  • Kraft 9 ... 483 N
  • doppeltwirkend, einfachwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 68 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Zylinder mit Feststelleinheit
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Variante mit Feststelleinheit
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 20, 25, 32, 40 mm
  • Hublänge 50 ... 1000 mm
  • Kraft 188 ... 754 N
  • Positionserkennung
  • Pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Kernprogramm
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Gleitführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 30 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Verschiedene Dämpfungsoptionen möglich
 
Pneumatische Antriebe > Schwenkantriebe > Schwenkantriebe mit Schwenkflügel
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Drehmoment 0,15 ... 80 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 270°
  • Positionserkennung
  • Dämpfung einstellbar.
 
Pneumatische Antriebe > Schwenkantriebe > Schwenkantriebe mit Zahnstange/Ritzel
Kernprogramm
  • Mehr Stabilität auch bei kleinerer Baugröße
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • Baugröße 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Drehmoment 0,2 ... 112 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 180°
  • Positionserkennung
  • Dämpfung: elastisch (P), hydraulische Stoßdämpfer
  • Flanschwelle
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 25 ... 589 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugelumlaufführung, Kugel-Käfig-Führung (bei Baugröße 20, 25)
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Schlitten
  • Baugröße 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Durchmesser 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 17 ... 483 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugel-Käfig-Führung.
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
Kernprogramm
  • Durchmesser 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 13 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung
  • Varianten verfügbar.
 
Pneumatische Antriebe > Spannzylinder > Spannmodule
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Baubreite 10x30, 15x40, 15x63, 20x75, 20x120, 20x180 mm
  • Hublänge 3 ... 5 mm
  • Kraft 55 ... 1690 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Zylinder und Schlitten
Kernprogramm
  • Vorschubkräfte bis zu 17 kN
  • Baugröße 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hublänge 30 ... 1500 mm
  • Kraft 600 ... 17000 N
  • Motor über Axial- bzw. Parallelbausätze anbaubar
  • Kugelgewindeantrieb im Clean Design
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
Kernprogramm
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 3000 mm
  • Kraft 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
Kernprogramm
  • Baugröße 50, 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kraft 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
Kernprogramm
  • Hohe Vorschubkräfte
  • Hohe Querkräfte und Momente
  • Baugröße 70, 80, 120, 150
  • max. Hublänge 8500 mm
  • Kraft 350 ... 2000 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Zylinder und Schlitten
  • Baugröße 35, 45, 55, 75
  • Hublänge 50 ... 300 mm
 
Elektromechanische Antriebe > Elektrische Achsen
  • Führung und Kugelgewindetrieb innenliegend
  • für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision
  • Baugröße 70, 80, 120, 150
  • max. Hublänge 3000 mm
  • Kraft 300 ... 3000 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Schwenkantriebe
Kernprogramm
  • Baugröße 12, 16, 25, 32
  • Nenndrehmoment 0,15 ... 5 Nm
  • Drehwinkel endlos