Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Anzucht und Fermentation

Ergebnisse: 11
Drucken
Steuerungstechnik > Bediengeräte
  • Hohe Auflösung
  • Projektierung und Programmierung mit Designer Studio
  • Anzeige: TFT Farbe
  • Anzeigegröße: 4,3 ... 13,3"
  • Display-Auflösung: 480x272 ... 1280x800 Pixel
  • Schnittstellen: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Druckluftaufbereitung
Kernprogramm
  • Wartungseinheiten zur Druckluftaufbereitung, bestehend aus verschiedenen Gerätekombinationen in zwei Baureihen.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
Kernprogramm
  • Proportionaltechnik
  • Integrierte Komfort-Diagnose dank serieller Verkettung
  • bis zu 8 Spannungszonen
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 64 Ventilplätze / max. 128 Magnetspulen
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Hoch chemikalien- und hydrolysebeständig
  • Hoch temperaturbeständig
  • Außendurchmesser 4 ... 12 mm
  • Innendurchmesser 2,9 ... 8,4 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 16 bar
  • Umgebungstemperatur -20 ... 150 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Pneumatische Antriebe > Classic
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 10 ... 2000 mm
  • Kraft 415 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
 
Pneumatische Antriebe > Classic
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 42 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend, einfachwirkend drückend/ziehend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Auch auf Ventilinsel MPA-S verfügbar
  • Mit IO-Link
  • Anschluss G1/8, G1/4, G1/2
  • Durchfluss 380 ... 7000 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile
  • 3 Reglerstellungen wählbar (schnell, universell, präzise)
  • Display optional verfügbar
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation
Kernprogramm
  • Schwenkantriebe.
 
Sensoren
Kernprogramm
  • Die Endlagen von Schwenkantrieben werden pneumatisch, elektrisch oder induktiv abgefragt mit entsprechenden Endtaster-Anbauten, welche direkt auf die Antriebseinheit aufgeschraubt werden.
  • Die Sensorboxen zeichnen sich durch eine robuste Bauweise für den Einsatz in rauen Umgebungen aus und widerstehen korrosiven oder staubbelasteten Umgebungen. Ein ideales Produkt für das gesamte Spektrum der Prozesstechnik.
 
Ventile
Kernprogramm
  • Prozess- und Medienventile
  • Scheibenventile
  • Schrägsitzventile
  • Kugelhähne
  • Proportional-Medienventil