Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Bulk Handling

Ergebnisse: 9
Drucken
Motoren und Controller > Controller > Mehrachs-Controller
  • Motion Controller mit CODESYS und Softmotion
 
Steuerungstechnik > Bediengeräte
  • Hohe Auflösung
  • Projektierung und Programmierung mit Designer Studio
  • Anzeige: TFT Farbe
  • Anzeigegröße: 4,3 ... 13,3"
  • Display-Auflösung: 480x272 ... 1280x800 Pixel
  • Schnittstellen: USB, Ethernet, RS485, SD card
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Variantenvielfalt
  • Hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisse
  • Außendurchmesser 3 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Druckluftaufbereitung
Kernprogramm
  • Wartungseinheiten zur Druckluftaufbereitung, bestehend aus verschiedenen Gerätekombinationen in zwei Baureihen.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
Kernprogramm
  • Proportionaltechnik
  • Integrierte Komfort-Diagnose dank serieller Verkettung
  • bis zu 8 Spannungszonen
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 64 Ventilplätze / max. 128 Magnetspulen
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte.
 
Pneumatische Antriebe
Kernprogramm
  • Zylinder mit Kolbenstange: als Kompaktzylinder, Kurzhubzylinder, Flachzylinder, Rundzylinder, Miniaturzylinder, Einschraub- oder Edelstahlzylinder
  • Ausgewählte Typen sind nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären geeignet oder aus korrosionsbeständigem Edelstahl und daher besonders reinigungsfreundlich.
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation
  • Linearantriebe mit und ohne Wegmesssystem.
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation
Kernprogramm
  • Schwenkantriebe.
 
Sensoren
Kernprogramm
  • Die Endlagen von Schwenkantrieben werden pneumatisch, elektrisch oder induktiv abgefragt mit entsprechenden Endtaster-Anbauten, welche direkt auf die Antriebseinheit aufgeschraubt werden.
  • Die Sensorboxen zeichnen sich durch eine robuste Bauweise für den Einsatz in rauen Umgebungen aus und widerstehen korrosiven oder staubbelasteten Umgebungen. Ein ideales Produkt für das gesamte Spektrum der Prozesstechnik.