Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Komponenten für die Medienverteilung bei Kühlapplikationen

Ergebnisse: 18
Drucken
Ventilinseln > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Das Automatisierungssystem CPX-E ist ein leistungsfähiges Steuerungs-und Automatisierungssystem mit dem funktionalen Schwerpunkt Motion Control für den Bereich Handhabungstechnik.
  • Folgende Module stehen zu Verfügung:
    • Steuerung
    • Busmodule
    • Ein-/Ausgangsmodule
    • IO-Link Mastermodule
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 360 ... 700 l/min
  • Baubreite 10, 20 mm
  • Variabilität: flexible Druckversorgung, variable Druckzonen, Zusatzeinspeisung an beliebiger Stelle
  • serielle Ventilansteuerung - bis 64 Ventilplätze oder 128 Ventilspulen
  • Offen für PROFIBUS-DP, INTERBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Elektrische E/A, CPI-, AS-Interface Anschaltung und Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Prozessautomation > Prozessventile > Schrägsitzventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 40 bar
  • Ventilfunktion 2/2 NC
  • Einsatz auch mit leicht verschmutzten Medien möglich
  • Einsatz für Dampfanwendungen möglich
  • Direkte Einspeisung der Steuerluft.
 
Prozessautomation > Prozessventile > Schrägsitzventile
  • Anschluss DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-Gewinde nach DIN ISO 228-1 oder NPT-Gewinde nach ANSI/ASME B 1.20.1 oder Rc-Gewinde nach DIN 10226-2
  • Mediumsdruck 0 ... 30 bar
  • Ventilfunktion 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Für nahezu alle Medien geeignet
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • ATEX-Zulassung
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Nennweite DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Lange Anschweißenden nach ASME-BPE und ISO 1127
  • Klemmstutzen nach ASME-BPE und DIN 32676-B
  • Elektropolierte Oberflächen SFV4
  • Totraumarme PFTE-Dichtung
  • 2-Wege-Absperrventil
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Nennweite DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Gewinde nach ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-Wege; 2-Wege manuell, mit abschließbarem Handhebel
  • 3-Wege, L- und T-Bohrung als horizontale Ausführung
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Nennweite DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Gewinde nach ANSI B 16.5. class150
  • Statische Ableitung gewährleistet
  • API 607 Fire Safe Zulassung
  • 2-Wege
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Durchfluss 5,9 ... 243 m³/h bzw. 98 ... 4050 l/min
  • Rohrgewinde nach EN 10226-1
  • 2-Wege und 3-Wege mit L- und T-Bohrung
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Durchfluss 2000 ... 23500 l/min
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Mechanisch betätigt
  • Korrosions- und säurebeständige Ausführungen.
  • 2-Wege-Kugelhahn.
 
Prozessautomation > Prozessventile > Elektrisch betätigte Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-Gewinde
  • Betriebsdruck 0 ... 10 bar
  • Nenndruck 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Membranventil (NC), zwangsgesteuert
  • Dichtungsmaterial NBR, EPDM, FKM
  • Geeignet für geschlossene Applikationen wie Kühl- oder Füllsysteme.
 
Prozessautomation > Prozessventile > Elektrisch betätigte Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4 ... G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 1400 ... 31000 l/min
  • Leitungsmontage
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien.
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Schwenkantriebe für die Prozessautomation
Kernprogramm
  • mit Zahnstangen-Ritzel-Getriebe
  • Baugröße 10 ... 2300
  • Drehmoment 10 ... 2300 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
 
Druckluftaufbereitung > Regler > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Baugröße 2, 4, 6, 9, 12
  • Anschluss M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 7, bar0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Durchfluss 170 ... 22000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Winkelabgangsblock bei Batteriemontage.
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Betriebsmedium: flüssige Medien und gasförmige Medien
  • Displaygehäuse 320° drehbar, Display im Winkel von 45°
  • Druckmessbereich -1 ... +1 bis 0 ... 100 bar
  • Spannung 15 ...35 V DC
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G1/4-I und G 1/2-A
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter.
 
Sensoren > Durchflusssensoren
  • Betriebsmedium: flüssige Medien, neutrale Flüssigkeiten, Wasser
  • Drehbares Display, 90° entgegen dem Uhrzeigersinn und 180° im Uhrzeigersinn
  • Durchflussmessbereiche
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Schaltausgang 2x NPN oder 2x PNP oder IO-Link umschaltbar
  • Analogausgang
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA