Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

PROFIBUS konforme Produkte

Ergebnisse: 28
Drucken
Ventilinseln > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
Neu 7/2018: Weitere Ausführung, neu mit HART Protokoll
  • Einzelkomponenten für das Elektrik-Terminal CPX
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • digital / analog
  • Busknoten
  • Anschlussblöcke
  • Verkettungsblöcke
  • Endplatten.
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Betriebsart
    • Stand-alone
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Busprotokolle
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • eigensicher
    • EExi Namur und Non Ex Namur
  • Anschlussvarianten
    • M12 (IP65)
    • Klemmleiste (IP54)
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Einzelkomponenten für das Elektrik-Terminal CPX-P
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • eigensicher
    • EExi Namur und Non Ex Namur
  • Busknoten
  • Anschlussblöcke
  • Verkettungsblöcke
  • Endplatten
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
Kernprogramm
  • Proportionaltechnik
  • Integrierte Komfort-Diagnose dank serieller Verkettung
  • bis zu 8 Spannungszonen
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 64 Ventilplätze / max. 128 Magnetspulen
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
Neu 7/2018: Anschlussplatten Baubreite 10 und 20 für Rückschlagventile
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln > Ventilinseln VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • Anschlussgewinde NPT
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde NPT
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Feldbusmodul für Ventilbaugruppen VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL und CPV
  • Busprotokolle:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional 2 I-Port Schnittstellen über CAPC Anschlussplatte für Installationssystem CTEL
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Höchste Leistungsdichte
  • Leicht und kompakt
  • Baubreite 10 mm
  • Durchfluss 400 l/min.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 14 mm
  • Durchfluss 800 l/min.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln CPV, Compact Performance
  • Baubreite 18 mm
  • Durchfluss 1600 l/min.
 
Ventilinseln > Applikationsspezifische Ventilinseln
  • Mehr Sicherheit durch Interlock Option
  • Kompakte Vorsteuerventilinsel
  • Hohe Packungsdichte
  • Ventile 2 x 3/2-Wege
  • 1 ... 24 Ventilpositionen
  • Breite der Ventile 12, 24 mm
  • Schutzart IP40
  • Durchfluss: 10 l/min
  • Multipolanschluss, IO-Link, I-Port
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Leichtbauend und korrosionsbeständig dank Polymertechnologie
  • Hauptventilfunktionen 5/2 und 3/2 Wegeventile
  • Durchfluss 400 l/min
  • Baubreite 12 mm
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 VDC
  • Druck 2,8 ... 8 bar
  • Schutzart IP65
  • Halbmuffenventile
    • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Metall-Anschlussleiste
 
Ventilinseln > Elektrische Peripherie
  • Gesamtkonzept für dezentrale Maschinen- und Anlagenstruktur
  • 4 Installationsstränge pro CP-Interface
  • 10 Meter Leitungslänge pro Strang (Radius)
  • 4 CP-Module pro Strang
  • 32 Eingänge und 32 Ausgänge pro Strang.
 
Steuerungstechnik > Elektronische Steuerungen
  • CPU MPC 5200, 32 Bit Controller
  • CODESYS provided by Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • Digital IO, Encoder
  • Analog IO, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • bis zu 8 serielle Schnittstellen (RS232, RS485, RS422)
 
Steuerungstechnik > Elektronische Steuerungen
  • AS-i Master Gateway
  • Feldbus-Schnittstelle PROFIBUS-DP, CANopen
  • Doppeladresserkennung
  • Direkte Bedienung
  • Graphisches Display
  • Umfangreiche Diagnose über LED und Display
  • Spezifikation 3.0