Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für den Sondermaschinenbau und Montagetechnik

Ergebnisse: 46
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Neuheit 11/2018
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 20, 25, 32, 40 mm
  • Hublänge 50 ... 1000 mm
  • Kraft 188 ... 754 N
  • Positionserkennung
  • Pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Schlitten
Kernprogramm
Neuheit 11/2018
  • Baugröße 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Hublänge 10 ... 200 mm
  • Kraft 25 ... 589 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Kugelumlaufführung, Kugel-Käfig-Führung (bei Baugröße 20, 25)
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
Kernprogramm
  • Durchmesser 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 13 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung
  • Varianten verfügbar.
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
  • Höhere Belastbarkeit durch Führungsstange und Jochplatte
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 68 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Kompaktzylinder nach ISO 21287
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder
  • Einfache Montage durch vielfältige Befestigungsschnittstellen
  • Durchmesser 6, 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Hublänge 5 ... 50 mm
  • Kraft 9 ... 483 N
  • doppeltwirkend, einfachwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Zahlreiche Varianten
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Rundzylinder nach ISO 6432
Kernprogramm
  • Selbsteinstellende Endlagendämpfung
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
  • Befestigungsflansch
 
Sensoren > Näherungsschalter > für T-Nut
Kernprogramm
  • Elektronisch PNP, NPN
  • Konfigurierbar
  • Elektrischer Anschluss M8, M12, offenes Kabelende
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensoren > Näherungsschalter > für Rund-Nut
Kernprogramm
  • Elektronisch PNP, NPN
  • Konfigurierbar
  • Elektrischer Anschluss M8, M12, offenes Kabelende
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
Kernprogramm
  • Kompakte Bauform 30 x 30 mm
  • Kontrastreiches, blau hinterleuchtetes Display
  • Druckmessbereich -1 bis 16 bar
  • Spannung 20 ...30 V DC
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN umschaltbar
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, Steckanschluss 4 mm
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter
  • Kompakte Bauform 30x30 mm
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +60 °C
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe mit elektrischer Verkettung über Anschlussplatte
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Durchfluss 130 ... 1200 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 360 ... 700 l/min
  • Baubreite 10, 20 mm
  • Variabilität: flexible Druckversorgung, variable Druckzonen, Zusatzeinspeisung an beliebiger Stelle
  • serielle Ventilansteuerung - bis 64 Ventilplätze oder 128 Ventilspulen
  • Offen für PROFIBUS-DP, INTERBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Elektrische E/A, CPI-, AS-Interface Anschaltung und Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX.
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 7 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
Ventile > Proportional-Ventile
  • Mit integrierter Piezotechnologie
  • Anschluss QS4 oder Anschlussplatte
  • Durchfluss 20 l/min
  • 3-Wege Proportional-Druckregelventile, direkt betätigt
  • Druckbereiche -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
Greifer > Mechanische Greifer > Parallelgreifer
  • Robuster T-Nutengreifer für anspruchsvolle Aufgaben
  • Baugröße 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Hublänge 3 ... 20 mm pro Greifbacken
  • Kraft 53 ... 3150 N pro Greifbacken
  • Positionserkennung
  • Sperrluftanschluss
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
Kernprogramm
  • Hohe Mikroben- und Hydolysebeständigkeit
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 2 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser