Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 7
Drucken
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Zahlreiche Varianten
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Rundzylinder
Kernprogramm
  • Selbsteinstellende Endlagendämpfung
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
  • Befestigungsflansch
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Kompaktzylinder nach ISO 21287
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
  • Höhere Belastbarkeit durch Führungsstange und Jochplatte
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 400 mm
  • Kraft 68 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Antriebe mit Führungen > Antriebe mit Führungsstangen
Kernprogramm
  • Durchmesser 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Hublänge 10 ... 400 mm
  • Kraft 13 ... 4712 N
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar
  • Gleitführung
  • Kugelumlaufführung
  • Varianten verfügbar.
 
Pneumatische Antriebe > Balg- und Membranantriebe > Balgzylinder
  • Baugröße 80, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Hublänge 20 ... 230 mm
  • Kraft 0 ... 70000 N.
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Kernprogramm
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Gleitführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 30 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Verschiedene Dämpfungsoptionen möglich