Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für die Flachbildschirmindustrie

Ergebnisse: 30
Drucken
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Hohe Vorschubkräfte
  • Hohe Querkräfte und Momente
  • Baugröße 70, 80, 120, 150
  • max. Hublänge 8500 mm
  • Kraft 350 ... 2000 N
  • Integrierte Kugelumlaufführung
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Hohe Geschwindigkeit bis zu 10 m/s
  • Robust gegen raue äußere Einflüsse
  • Baugröße 70, 80, 120
  • max. Hublänge 7400 mm
  • Kraft 350 ... 1300 N
  • Integrierte Rollenführung.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 3000 mm
  • Kraft 300 ... 3000 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
Kernprogramm
  • Baugröße 50, 70, 80, 120, 185
  • Hublänge 50 ... 8500 mm
  • Kraft 50 ... 2500 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
  • Baugröße 125, 160, 220
  • Hublänge 50 ... 2400 mm
  • Kraft 300 ... 1300 N.
 
Elektromechanische Antriebe > Linearantriebe und Schlitten
  • Für maximale Querbelastung bis 900 Nm
  • Baugröße 125, 160, 220
  • Hublänge 50 ... 5000 mm
  • Kraft 450 ... 1800 N.
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
Kernprogramm
  • Führungsvarianten
    • Grundausführung
    • Gleitführung
    • Kugelumlaufführung
  • Durchmesser 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 8500 mm
  • Kraft 30 ... 1870 N
  • Positionserkennung
  • Verschiedene Dämpfungsoptionen möglich
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenlose Zylinder > Mechanisch gekoppelte Zylinder
  • Schwerlastführung für hohe Lasten und Momente
  • Durchmesser 18, 25, 40 mm
  • Hublänge 1 ... 5000 mm
  • Kraft 153 ... 754 N
  • Positionserkennung
  • Endlagendämpfung mit Stoßdämpfer
  • Kugelumlaufführung
 
Motoren und Controller > Servomotoren
Neuheit 11/2018
  • Einfache Anschlusstechnik (OCP: One cable plug)
  • Absolutmesssystem wählbar:
    • Singleturn
    • Multiturn, batterielos
  • Baugröße 60
  • Drehmoment 0,6 ... 1,4 Nm
  • Spannung 325 ... 565 V DC
  • Nennstrom 1,4 ... 3,2 A
 
Motoren und Controller > Controller > Controller für Servomotoren
Kernprogramm
Neu 7/2019: Neue Feldbus-Variante
  • Nennspannung 230 V AC
  • Nennstrom 2,8 ... 16,8 A
  • Nennleistung 350 ... 2000 VA
 
Ventilinseln > Elektrische Peripherie
Kernprogramm
  • Umfassende Funktionsintegration durch Technologiemodule
  • Installationsvarianten
    • Stand-alone als Remote I/O
    • mit Ventilinsel VTSA-F
    • mit Ventilinsel VTSA
    • mit Ventilinsel MPA-L
    • mit Ventilinsel MPA-S
  • Ein-/Ausgangsmodule
    • Digital
    • Analog
  • Optionale CODESYS Steuerung
 
Steuerungstechnik > Elektrische Peripherie
  • Das Automatisierungssystem CPX-E ist ein leistungsfähiges Steuerungs-und Automatisierungssystem mit dem funktionalen Schwerpunkt Motion Control für den Bereich Handhabungstechnik.
  • Folgende Module stehen zu Verfügung:
    • Steuerung
    • Busmodule
    • Ein-/Ausgangsmodule
    • IO-Link Mastermodule
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Anschlussplatte in Polymertechnologie
  • Manipulationssichere Festdrossel
  • 3 Ventilgrößen im Mix, erweiterbar in Einzelschritten
  • Durchfluss 160 ... 870 l/min
  • Baubreite 10, 14 und 20 mm
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • CTEU-Anschluss
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ventilfunktionen 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, sowie Sonderfunktionen
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 360 ... 700 l/min
  • Baubreite 10, 20 mm
  • Variabilität: flexible Druckversorgung, variable Druckzonen, Zusatzeinspeisung an beliebiger Stelle
  • serielle Ventilansteuerung - bis 64 Ventilplätze oder 128 Ventilspulen
  • Offen für PROFIBUS-DP, INTERBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Elektrische E/A, CPI-, AS-Interface Anschaltung und Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Prozessautomation > Prozessventile > Schrägsitzventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 40 bar
  • Ventilfunktion 2/2 NC
  • Einsatz auch mit leicht verschmutzten Medien möglich
  • Einsatz für Dampfanwendungen möglich
  • Direkte Einspeisung der Steuerluft.
 
Prozessautomation > Prozessventile > Schrägsitzventile
  • Anschluss DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-Gewinde nach DIN ISO 228-1 oder NPT-Gewinde nach ANSI/ASME B 1.20.1 oder Rc-Gewinde nach DIN 10226-2
  • Mediumsdruck 0 ... 30 bar
  • Ventilfunktion 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting)
  • Für nahezu alle Medien geeignet
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit
  • ATEX-Zulassung
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Nennweite DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Lange Anschweißenden nach ASME-BPE und ISO 1127
  • Klemmstutzen nach ASME-BPE und DIN 32676-B
  • Elektropolierte Oberflächen SFV4
  • Totraumarme PFTE-Dichtung
  • 2-Wege-Absperrventil
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Nennweite DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Gewinde nach ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-Wege; 2-Wege manuell, mit abschließbarem Handhebel
  • 3-Wege, L- und T-Bohrung als horizontale Ausführung
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Nennweite DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Gewinde nach ANSI B 16.5. class150
  • Statische Ableitung gewährleistet
  • API 607 Fire Safe Zulassung
  • 2-Wege