Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 4
Drucken
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen > Baureihe MS
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Durchfluss 1900 ... 5100 l/min.
 
Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Druckaufbau- und Entlüftungsventile MS-SV
Kernprogramm
  • Bis Performance Level e
  • Baugröße 6
  • Anschluss G1/2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 3,5 ... 10 bar
  • Durchfluss 4300 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Betätigung
  • Elektrisch betätigt
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • 3/2-Wegeventil, Grundstellung geschlossen
  • Schalldämpfer
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links.
 
Sensoren > Durchflusssensoren
  • Display mit leuchtstarken LED für optimale Visualisierung
  • Kompatibel und integrierbar in Wartungsgeräte Baureihe MS6
  • Durchflussmessbereiche
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Schaltausgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogausgang
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20mA
 
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen > Baureihe MS
  • Intelligentes Wartungsgerät für den energieffizienten Betrieb von pneumatischen Anlagen
  • Anschluss G1/2
  • Durchfluss 4500 l/min
  • Druckdichtigkeitsprüfung
  • Druckerfassung
  • Durchflusserfassung
  • Verbrauchserfassung
  • Feldbus-Anbindung