Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für die Versorgung von Schweißzangen mit Druckluft und Kühlwasser

Ergebnisse: 10
Drucken
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 12 bar
  • Durchfluss 550 ... 14000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 0.01 ... 40 µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Halbautomatisch
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Proportionalöler.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln VTSA-F
Kernprogramm
  • Elektrische Verkettung über Anschlussplatte
  • Umfangreiche pneumatische Sicherheitsfunktionen
  • 5 Ventilgrößen im Mix
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 32 Ventilplätze/max. 32 Magnetspulen
  • max. 10 elektrische Module
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte
  • durchflussoptimiert
  • Anschlussgewinde G
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
Kernprogramm
  • Durchfluss 400 ... 1400 l/min
  • Spannung 24 V DC
  • Anschlussplattenventil
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Anschlussplatten.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
  • Vollmetallausführung
  • Hoch temperatur- und druckbeständig
  • Chemikalienbeständig
  • Anschluss M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Steckhülse 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Umgebungstemperatur 0 ... 150 °C
  • Gewindeanschluss
    • G-Gewinde mit Dichtring
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Schott-Steckverschraubungen
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
  • Flammhemmend nach UL 94 DIN 5510-2
  • Außendurchmesser 4 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Betriebsmedium: flüssige Medien und gasförmige Medien
  • Displaygehäuse 320° drehbar, Display im Winkel von 45°
  • Druckmessbereich -1 ... +1 bis 0 ... 100 bar
  • Spannung 15 ...35 V DC
  • Schaltausgang 2x PNP oder 2x NPN
  • Elektrischer Ausgang 0,1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatischer Anschluss G1/4-I und G 1/2-A
  • Druckschalter
  • Vakuumschalter.
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Anzeigeoptimiertes Leucht-LCD
  • Schutzart IP65
  • Drucksensor
  • Vakuumsensor
  • Differenzdruckmessung
  • Bedienoptimiert
  • Einstellbarer Schaltpunkt
  • Pneumatischer Anschluss G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 40 bar
  • Ventilfunktion 2/2 NC
  • Einsatz auch mit leicht verschmutzten Medien möglich
  • Einsatz für Dampfanwendungen möglich
  • Direkte Einspeisung der Steuerluft.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Durchfluss 2000 ... 23500 l/min
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Mechanisch betätigt
  • Korrosions- und säurebeständige Ausführungen.
  • 2-Wege-Kugelhahn.
 
Ventile > Sperrventile > Kugelhahn- und Absperrventile
  • Anschluss G1/4...G1 1/2
  • Steckanschluss 4, 6 mm
  • Durchfluss 148 ... 84000 l/min
  • Absperrventil.