Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 29
Drucken
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln > Ventilinseln MPA-S
Kernprogramm
  • Proportionaltechnik
  • Integrierte Komfort-Diagnose dank serieller Verkettung
  • bis zu 8 Spannungszonen
  • Ansteuerung über Feldbus oder Steuerblock
  • max. 64 Ventilplätze / max. 128 Magnetspulen
    • Digitale Ein-/Ausgänge
    • Analoge Ein-/Ausgänge
    • Parametrierung von Ein- und-Ausgängen
    • Integrierte Komfort-Diagnose
    • Präventive Wartungskonzepte.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
Neu 7/2018: Anschlussplatten Baubreite 10 und 20 für Rückschlagventile
  • Durchfluss 360 ... 700 l/min
  • Baubreite 10, 20 mm
  • Variabilität: flexible Druckversorgung, variable Druckzonen, Zusatzeinspeisung an beliebiger Stelle
  • serielle Ventilansteuerung - bis 64 Ventilplätze oder 128 Ventilspulen
  • Offen für PROFIBUS-DP, INTERBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP65
  • Elektrische E/A, CPI-, AS-Interface Anschaltung und Feldbusanschluss durch modulares elektrisches Terminal Typ CPX.
 
Ventilinseln > Norm-Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchfluss 400 …3200 l/min
  • Baubreite 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 Ventile
  • Multipol-Anschluss
  • Feldbus-Anschluss
  • AS-Interface-Anschluss
  • Kanalorientierte Diagnose.
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Durchflussoptimiert
  • Durchfluss 700 ...1400 l/min
  • Baubreite 18, 26 mm
  • 2 ... 32 Ventile
  • Multipol-Anschluss
  • Feldbus-Anschluss
  • Kanalorientierte Diagnose.
  • Schutzart IP65, NEMA 4
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
  • Baubreiten 10, 14, 18 mm
  • Durchfluss 400, 800 und 1600 l/min
  • Vielfältige Ventil- und Zusatzfunktionen
  • Verbindung zum elektronischen Terminal Typ CPX über CP-Interface.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Applikationsspezifische Wegeventile
  • Umschaltung interne / externe Steuerluft durch integriertes Wechselventil
  • Ventilfunktion 3/2, 5/2 mono- und bistabil
  • Anschluss G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 und Namur
  • Spannung 24, 110, 230 V DC, UC
  • Explosionsschutz EX me und EX ia, ATEX
  • Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Applikationsspezifische Wegeventile
  • Anschluss G1/4, G1/4, NPT1/4 und Namur
  • Spannung 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosionsschutz EX me und EX d, ATEX
  • Robust und korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
  • SIL-Zertifikat für ESD-Anwendungen.
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Norm-Wegeventile
  • Anschluss G1/4
  • Durchfluss 900 ...1000 l/min
  • Spannung 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Mechanische Federrückstellung
  • Explosionsschutz nach ATEX
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar.
 
Sensoren > Sensorboxen
  • Schnittstelle zum Antrieb nach Namur VDI/VDE 3845
  • Einfache und schnelle Montage und Anschluss
  • Integrierte Ansteuerung des Magnetventils
  • DAPZ-SB-I-... mit AS-Interface Schnittstelle.
 
Sensoren > Sensorboxen
  • Analoge Sensorbox
  • Zur Positionsüberwachung von Schwenkantrieben
  • Ausgangssignal 4 ... 20 mA
 
Motoren und Controller > Controller > Stellungsregler für die Prozessautomation
Kernprogramm
  • Stellungsregler für doppeltwirkende Schwenkantriebe zur Ansteuerung von Absperr- oder Kugelhahnventilen in der Prozessautomation
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Linearantriebe für die Prozessautomation
  • Durchmesser 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 600 mm
  • Kraft 2800 ... 48000 N
  • Positionserkennung
  • Integrierte Luftführung
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile nach VDI/VDE 3845
  • Anschluss für Armaturen nach Norm DIN 3358.
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Linearantriebe für die Prozessautomation
  • Durchmesser 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Hublänge 40 ... 990 mm
  • Kraft 4712 ... 48255 N
  • Integriertes Wegmesssystem
  • Wahlweise mit integriertem Stellungsregler und Ventilblock
  • Kolbenstange mit Außengewinde
  • Basierend auf Norm ISO 3358 oder ISO 15552
 
Pneumatische Antriebe > Stellantriebe für die Prozessautomation > Schwenkantriebe für die Prozessautomation
  • Baugröße 8 ... 8000
  • Drehmoment 7 ... 8000 Nm
  • Schwenkwinkel 0 ... 90°
  • Flanschbohrbild nach ISO 5211
  • Namur-Anschlussbild für Magnetventile/Sensorboxen nach VDI/VDE 3845
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/4", 1/2", Clamp
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 6 bar
  • Pneumatische Betätigung
  • 2/2-Wege-Quetschventil
  • Gehäuse aus Aluminium, Edelstahl (Clean Design)
  • Dichtungsmaterial EPDM, NBR, Silikon
  • Für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 40 bar
  • Ventilfunktion 2/2 NC
  • Einsatz auch mit leicht verschmutzten Medien möglich
  • Einsatz für Dampfanwendungen möglich
  • Direkte Einspeisung der Steuerluft.
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss G1/4 ... G1 1/2
  • Durchfluss 2000 ... 30500 l/min
  • Spannung 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Leitungsmontage
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Anschluss über Stecker/Dose
  • Für die Steuerung von gasförmigen Medien.
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss G1/4 ... G2, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Durchfluss 1400 ... 31000 l/min
  • Leitungsmontage
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert, pneumatische Federrückstellung
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien.
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0,5 ... 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Absperrventil (NC)
  • Dichtungsmaterial NBR, FKM
  • Für die Steuerung von gasförmigen und flüssigen Medien in offenen Kreisläufen
 
Ventile > Elektrisch betätigte Prozess- und Medienventile
Kernprogramm
  • Anschluss 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-Gewinde
  • Betriebsdruck 0 ... 10 bar
  • Nenndruck 40 bar
  • Elektrische Betätigung
  • Spannung 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-Wege-Membranventil (NC), zwangsgesteuert
  • Dichtungsmaterial NBR, EPDM, FKM
  • Geeignet für geschlossene Applikationen wie Kühl- oder Füllsysteme.