Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektromechanische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Ergebnisse: 11
Drucken
Bildverarbeitungssysteme
  • Codeleser SBSI-B
    • Lesen von 1D Barcodes und 2D Matrixcodes.
    • Auch schwer lesbare, direktmarkierte Codes
  • Objektsensor SBSI-Q
    • Einfache Qualitätsprüfung
    • 360° Lagenachführung
    • Schnelle und leistungsfähige Erkennungsalgorithmen
 
Bildverarbeitungssysteme
  • Intelligente Kameras zur Feinpositionierung von Achsen, Typenidentifikation, Lageerkennung und 2-D Qualitätsprüfung von bewegten und ruhenden Teilen.
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Anzeigeoptimiertes Leucht-LCD
  • Schutzart IP65
  • Drucksensor
  • Vakuumsensor
  • Differenzdruckmessung
  • Bedienoptimiert
  • Einstellbarer Schaltpunkt
  • Pneumatischer Anschluss G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Sensoren > Druck- und Vakuumsensoren
  • Kompakt: 8-fach-Wandhalter für Batteriemontage
  • Druckmessbereiche 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relativdruck
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Elektrischer Ausgang 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatischer Anschluss QS-3, QS-4 und Steckhülse QS-4, QS-6
 
Sensoren > Durchflusssensoren
  • Betriebsmedium: flüssige Medien, neutrale Flüssigkeiten, Wasser
  • Drehbares Display, 90° entgegen dem Uhrzeigersinn und 180° im Uhrzeigersinn
  • Durchflussmessbereiche
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Schaltausgang 2x NPN oder 2x PNP oder IO-Link umschaltbar
  • Analogausgang
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
Sensoren > Durchflusssensoren
  • Drehbares Display mit leuchtstarken LED für optimale Visualisierung
  • Frei wählbarer Impulsausgang zur Verbrauchsmessung
  • Durchflussmessbereiche
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Schaltausgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogausgang
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Sensoren > Durchflusssensoren
  • Durchflussmessbereich
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analogausgang
    • 0 ... 5 V.
 
Sensoren > Optische Sensoren
  • Gewinde M 12x1, M 18x1
  • Quaderform 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Reichweite 0… 20000 mm
  • Reflextaster
  • PNP
  • NPN
  • Kabelanschluss
  • Steckeranschluss.
 
Sensoren > Optische Sensoren
  • Quaderform 50x50 mm
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Reichweite 12 ... 32 mm
  • Farbsensor
  • PNP
  • Steckeranschluss.
 
Sensoren > Optische Sensoren
  • Schaltfrequenzen bis 4000 Hz
  • Gabelweite 30 ... 120 mm
  • Minimal erfassbarer Objektdurchmesser 0,5 mm
  • Stabiles Metallgehäuse.
 
Sensoren > Optische Sensoren
  • Gewinde M4, M6
  • Spannung 10 ... 30 V DC
  • Reichweite 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kabelanschluss
  • Steckeranschluss.