Produkte
Pneumatische Antriebe
Servopneumatische Positioniersysteme
Elektrische Antriebe
Motoren und Controller
Greifer
Handlingsysteme
Vakuumtechnik
Ventile
Ventilinseln
Motion Terminal
Sensoren
Bildverarbeitungssysteme
Druckluftaufbereitung
Pneumatische Verbindungstechnik
Elektrische Verbindungstechnik
Steuerungstechnik
Software
Sonstige Pneumatikgeräte
Prozessautomation
Einbaufertige Lösungen
Funktionsspezifische Systeme
 
 

Produkte für die Textilindustrie

Ergebnisse: 13
Drucken
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • Kompakte Universalbaureihe
  • Anschluss M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Durchfluss 90 ... 1380 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −5 ... +60 °C
  • Spannung 5, 12, 24 V DC
  • Muffenventile, Halbmuffenventile, Anschlussplattenventile
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventile > Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile > Universelle Wegeventile
Kernprogramm
  • robuste, formschöne Ventilreihe mit einfacher Handhabung
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8
  • Steckanschluss 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Durchfluss 600 ... 2400 l/min
  • Druckbereich -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturbereich −10 ... +60 °C
  • Spannung 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Muffenventil
  • Elektrisch betätigt, vorgesteuert
  • Pneumatische und mechanische Federrückstellung
 
Ventilinseln > Universelle Ventilinseln
Kernprogramm
  • Aus der VG-Reihe
  • Energieeffizienter Einsatz durch Reversbetrieb und gezielte Druckreduzierung.
  • Durchfluss 140 ... 1200 l/min
  • Baubreite 10, 14, 18 mm
  • Anschluss M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steckanschluss 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spannung 24 V DC
  • Druck -0,9 ... 10 bar
  • Schutzart IP40 / IP67
  • Halbmuffen- und Anschlussplattenventile
  • Metall-Anschlussleiste
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Kompaktzylinder nach ISO 21287
Kernprogramm
  • Mehr Varianten als in der Norm
  • Durchmesser 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 51 ... 7 363 N
  • Doppeltwirkend
  • Dämpfung fest/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Normbasierte Zylinder > Normzylinder nach ISO 15552
Kernprogramm
  • Der universelle Zylinder
  • Standardprofil mit zwei Sensornuten
  • Zahlreiche Varianten
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 2800 mm
  • Kraft 483 ... 7363 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
 
Pneumatische Antriebe > Kolbenstangenzylinder > Rundzylinder
Kernprogramm
  • Selbsteinstellende Endlagendämpfung
  • Durchmesser 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Durchmesser 32, 40, 50, 63 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 19 ... 1870 N
  • Doppeltwirkend
  • Positionserkennung
  • Dämpfung fest/einstellbar/selbsteinstellend
  • Befestigungsflansch
 
Druckluftaufbereitung > Wartungsgeräte-Kombinationen
Kernprogramm
  • Baugröße 4, 6, 9
  • Anschluss G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, auch mit NPT-Gewinde lieferbar
  • Druck 0,3 ... 12 bar
  • Durchfluss 550 ... 14000 l/min
  • Manometer mit bar, psi, MPa
  • Filterfeinheit 0.01 ... 40 µm
  • Kondensatablass
    • Manuell
    • Halbautomatisch
    • Vollautomatisch
  • Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb
  • Metallschale
  • Durchflussrichtung
    • Von links nach rechts
    • Von rechts nach links
  • Proportionalöler.
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Schläuche > Außenkalibrierte Schläuche
Kernprogramm
  • Hohe Mikroben- und Hydolysebeständigkeit
  • Lebensmitteltauglich
  • Außendurchmesser 2 ... 16 mm
  • Innendurchmesser 2,1 ... 11 mm
  • Temperaturabh. Betriebsdruck -0,95 ... 10 bar
  • Umgebungstemperatur -35 ... 60 °C
  • Betriebsmedium
    • Druckluft
    • Vakuum
    • Wasser
 
Pneumatische Verbindungstechnik > Verschraubungen > Steckverschraubungen
Kernprogramm
  • Anschluss R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Für Schlauch Außendurchmesser 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Gewindeanschluss
    • G-Gewinde mit Dichtring
    • R-Gewinde PTFE-beschichtet
  • Für Vakuum geeignet
  • Steckverschraubungen
  • Steckverbindungen
  • Schott-Steckverbindungen
  • Steckkappen
  • Steckverbindungen mit Steckhülsen
  • Blindstopfen
  • Mehrfachverteiler
  • Schott-Steckverschraubungen.
 
Ventile > Pneumatisch und mechanisch betätigte Prozess- und Medienventile
  • Anschluss 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-Gewinde oder NPT-Gewinde
  • Druckbereich 0 ... 40 bar
  • Ventilfunktion 2/2 NC
  • Einsatz auch mit leicht verschmutzten Medien möglich
  • Einsatz für Dampfanwendungen möglich
  • Direkte Einspeisung der Steuerluft.
 
Prozessautomation > Prozessventile > Prozessventileinheiten
  • Absperrklappen für den vielfältigen Einsatz in verschiedenen Industriesegmenten.
 
Prozessautomation > Prozessventile > Prozessventileinheiten > Kugelhahneinheiten
  • Schnell, einfach, sicher: Dimensionieren und bestellen Sie Ihre kundenspezifischen Prozessventileinheiten jetzt über den Konfigurator – ohne jede Wartezeit. Passend dazu erhalten Sie konfigurationsgerechte Datenblätter und CAD-Daten bzw. CAD-Modelle.
 
Pneumatische Antriebe > Membranantriebe und Balgzylinder > Pneumatischer Muskel
  • Baugröße 5, 10, 20, 40 mm
  • Nennlänge 30 ... 9000 mm
  • Hubkraft 140 ... 6000 N
  • Anbindung gepresst