Servopressen-Bausatz
YJKP

Teilenummer: 8077950


 
 
 

Allgemeine Einsatzbedingungen
Datenblatt

 
Datenblatt  
 
 
Merkmal Wert
Versanddatum  anzeigen
Presskraft 0 ... 17 kN
Arbeitshub 100 ... 400 mm
Kabellänge 5 ... 15 m
Abtastfrequenz 1.000 Hz
Protokoll EtherNet/IP
Modbus TCP
TCP/IP
Einbaulage beliebig
Motorart Servomotor
Max. Beschleunigung 2 m/s2
Einschaltdauer 100 %
Vorschubgeschwindigkeit 0 ... 250 mm/s
Genauigkeit FS 0,25 %FS
Maximale Nutzlast 19,5 ... 95 kg
Produktgewicht 5,5 ... 55,7 kg
Umgebungstemperatur 0 ... 40 °C
Lagertemperatur -10 ... 60 °C
Schutzart IP20
Relative Luftfeuchtigkeit 0 - 90 %
Werkstoffhinweis LABS-haltige Stoffe enthalten
RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung