|
|
- Zylinder mit Kolbenstange: als Kompaktzylinder, Kurzhubzylinder, Flachzylinder, Rundzylinder, Miniaturzylinder, Einschraub- oder Edelstahlzylinder
- Ausgewählte Typen sind nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären geeignet oder aus korrosionsbeständigem Edelstahl und daher besonders reinigungsfreundlich.
|
|
|
|
|
|
- Platzsparende Linearantriebe mit oder ohne Führung: mechanisch gekoppelte Zylinder mit optimierten Befestigungsmöglichkeiten zur einfachen Montage und magnetisch gekoppelte Zylinder für den Einsatz als druckdichtes und leckagefreies System.
|
|
|
|
|
|
- Kompakte Schwenkantriebe mit geringem Einbauraum und einstellbaren Schwenkwinkeln, auch modular als Doppelkolben-Drehantrieb
- Ausgewählte Typen sind nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären geeignet.
|
|
|
|
|
|
- Mehr Schubkraft als bei herkömmlichen Zylindern durch Aneinanderreihen von 2, 3 oder 4 Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser sowie gleichem Hub.
- Durch Aneinanderreihen von 2 bis 5 Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser und unterschiedlichen Hublängen können bis zu 6 Positionen angefahren werden. .
|
|
|
|
|
|
- Antriebe mit Schlitten, Stangenführungen oder präziser Kolbenstangenführung.
|
|
|
|
|
|
- Zum Stoppen oder Vereinzeln beim Transport von Werkstückträgern oder Paletten - sanftes, geräuscharmes und sicheres Stoppen.
- Schnelle und einfache Ausrüstung von Transfersystemen ohne Druckluft.
|
|
|
|
|
|
- Kurzbauende Zylinder ohne Kolbenstange mit Membran und einem deutlich kürzeren Hub als Balgzylinder.
- Spannsystem mit pneumatischem Antrieb.
|
|
|
|
|
|
- Membranantriebe ohne Kolbenstange, der Aufbau besteht aus zwei Metallplatten mit einem einrollierten Gummibalg oder Schlauch.
|
|
|
|
|
|
- Baueinheiten für Rundtaktarbeiten an Montage- und Verpackungsautomaten, Bohrstationen und anderen Einsatzfällen mit rotierender Werkstück- oder Werkzeugbewegung.
|
|
|
|
|
|
- Schwenkantriebe
- Linearantriebe mit und ohne Wegmesssystem
- Messeinheiten für Linearantriebe.
|
|
|
|
|
|
- Hub 1,7 ... 60 mm
- Max. Energieaufnahme pro Hub 0,005 ... 384 J
- Dampfung einstellbar, selbsteinstellend, elastische Dämpfungsringe
- Elemente zum Dämpfen von Bewegungsenergie.
|
|
|
|
|
|
- Produkttypen, für die mittlerweile moderne Alternativen existieren
|
|
|
|
|
|
- Befestigungselemente, Anbauteile, Kolbenstangenaufsätze und Führungen für Antriebe.
|
|
|
|