Produkte
Pneumatische Antriebe
Tandemzylinder, Hochkraftzylinder und Mehrstellungszylinder
Tandemzylinder und Hochkraftzylinder
Mehrstellungszylinder
 

Tandemzylinder, Hochkraftzylinder und Mehrstellungszylinder

  Drucken  
  • Durchmesser 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Hublänge 1 ... 500 mm
  • Kraft 542 ... 18281 N
  • Mehr Schubkraft als bei herkömmlichen Zylindern durch Aneinanderreihen von 2, 3 oder 4 Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser sowie gleichem Hub.
 
  • Durchmesser 25, 40, 63, 100 mm
  • Hublänge 1 ... 2000 mm
  • Kraft 295 ... 4712 N
  • Durch Aneinanderreihen von 2 bis 5 Zylindern mit gleichem Kolbendurchmesser und unterschiedlichen Hublängen können bis zu 6 Positionen angefahren werden.