|
|
|
|
Stopperzylinder und Vereinzeler |
|
|
|
Drucken
|
|
|
|
- Der Standardstopperzylinder für alle Anwendungen
- Durchmesser 16, 20, 32, 40, 50 mm
- Hublänge 5 ... 30 mm
- Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange 880 ... 6280 N
- Positionserkennung
- Dämpfung fest.
- Ausführungen: Zapfen, Rolle, verdrehgesichert
|
|
|
|
|
|
- Durchmesser 32, 50, 63, 80 mm
- Hublänge 20 ... 40 mm
- Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange 1000 ... 6000 N
- Positionserkennung
- Dämpfung fest
- Kipphebel
|
|
|
|
|
|
- Durchmesser 32 und 80 mm
- Hublänge 20 ... 40 mm
- Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange 480 ... 14600 N
- Positionserkennung
- Dämpfung fest
|
|
|
|
|
|
- Durchmesser 10, 14, 22 mm
- Hublänge 10 ... 60 mm
- Kraft 45 ... 225 N
- Ausführung mit einem Stößel
- Positionserkennung.
|
|
|
|
|
|
- Durchmesser 10, 14, 22 mm
- Hublänge 10 ... 60 mm
- Kraft 45 ... 225 N
- Ausführung mit 2 Stößeln
- Positionserkennung.
|
|
|
|
|
|